MAX20812
新規設計に推奨デュアル出力、6A、3MHz、2.7V~16V、降圧スイッチング・レギュレータ
最小かつ最高速の2つのレギュレータを1つのパッケージに実装して設計を小型化
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- 低部品数で高電力密度を実現
- デュアル出力または2相動作
- 単一電源動作(バイアス生成用LDO内蔵)
- オプションの2.5V~5.5V外部バイアスによってさらなる高効率化が可能
- 小型21ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 4.6mm)
- 内部補償
- 広い動作範囲
- 入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
- 設定可能なスイッチング周波数:500kHz~3MHz
- ジャンクション温度範囲:-40℃~+125℃
- 3つのピンストラップ設定ピンによって異なる構成を選択
- 各出力の個別のイネーブルおよびパワーグッド
- 最適化された性能および効率
- ピーク効率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、およびfSW = 1MHz)
- インターリーブ180°逆位相動作
- 選択可能なAMSによって負荷過渡を向上
- 選択可能なDCMによって軽負荷効率を向上
- 2相動作用のアクティブ電流バランシング(MAX20812のみ)
MAX20812/MAX20812Tは、デュアル出力、全機能内蔵、高効率、降圧DC/DCスイッチング・レギュレータです。これらのレギュレータは2.7V~16Vの入力電源で動作し、各出力は0.5V~5.8Vに安定化することが可能で、出力当り最大6Aの負荷電流を供給します。MAX20812の場合、2つの出力を並列に接続して、最大12Aの負荷電流に対応する単一出力、2相レギュレータとすることが可能です。
このデバイスのスイッチング周波数は500kHz~3.0MHzに設定可能で、ソリューション・サイズおよび性能の点で設計の最適化を可能にします。
MAX20812/MAX20812Tは、内部補償を備えた固定周波数、電流モード制御を利用しています。2つのスイッチング・レギュレータは180°逆位相で動作します。MAX20812/MAX20812Tは選択可能な高度変調方式(AMS)を備え、動的負荷過渡性能の向上を提供します。また、このデバイスは選択可能な断続電流モード(DCM)動作も備え、軽負荷効率が向上します。動作の設定および設定可能な機能は、PGM_ピンとグランド間にピン設定抵抗を接続することによって選択することができます。
MAX20812/MAX20812Tは、ゲート駆動(VCC)および内部回路(AVDD)への給電用の1.8V LDO出力を内蔵しています。また、これらのデバイスはオプションのLDO入力ピン(LDOIN)も備え、2.5V~5.5Vのバイアス入力電源を接続して効率を最適化することが可能です。
MAX20812/MAX20812Tは、正および負の過電流保護、出力過電圧保護、および過熱保護などの複数の保護を内蔵し、堅牢な設計を確保します。
MAX20812/MAX20812Tは、-40℃~+125℃のジャンクション温度動作に対応する小型FC2QFNパッケージ(3.5mm × 4.6mm)で提供されます。MAX20812のパッケージはオープン・トップで、MAX20812Tのパッケージはクローズド・トップです。
アプリケーション
- データセンター用電源
- 通信機器
- ネットワーキング機器
- サーバおよびストレージ
- ポイント・オブ・ロード電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20812AFH+ | 21-LFCSP-3.5X4.6X0.88 | ||
MAX20812AFH+T | 21-LFCSP-3.5X4.6X0.88 | ||
MAX20812TAFH+ | 21-LFCSP-3.5X4.6X0.7 | ||
MAX20812TAFH+T | 21-LFCSP-3.5X4.6X0.7 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2020 - 2034 ASSEMBLY |
||
MAX20812AFH+ | 製造中 | |
MAX20812AFH+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 3
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始 EE-Simを今すぐ開始 EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max20812に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める