MAX20499
新規設計に推奨車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータファミリ
高効率、同期整流ステップダウン8A/12Aコンバータ、3V~5.5Vの入力電圧
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.66
製品の詳細
- 高効率DC-DCコンバータ
- ピーク出力電流:最大12A
- MAX20499A:8A
- MAX20499B:12A
- 差動リモート電圧検出
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- I2C制御の出力電圧:0.5V~1.275V、6.25mVステップ
- 優れた負荷過渡性能
- 設定可能な補償
- 2.2MHzまたは1.1MHz動作
- 出力電圧精度:±1.5%
- アクティブローRESET出力
- 電流モード、強制PWM動作
- 過熱および短絡保護
- 17ピン側面濡れ性FC2QFN (3.5mm × 3.75mm)
- Grade 1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20499は、高効率、同期整流ステップダウンコンバータファミリで、3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.5V~1.275Vの出力電圧範囲を供給します。広い入出力電圧範囲と最大12Aのピーク出力電流を供給する能力を備えているため、このデバイスファミリはオンボードのポイントオブロードおよびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。MAX20499は、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。
このMAX20499は、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。スペクトラム拡散周波数変調オプションは電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトを簡素化します。
MAX20499は、出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。オプションについては、フルデータシートの「型番(Ordering Information)」表を参照してください。I2Cインタフェースは、設定可能なスルーレートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流および過熱保護があります。
アプリケーション
- 車載エンタテイメントシステム
- SoCコア電源
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
ビデオ 2
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2021 - 2159 DESIGN |
||
MAX20499BFOF/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOH/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOH/VY+T | 製造中 | |
MAX20499BFOI/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOL/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOM/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFON/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOO/VY+ | 製造中 | |
MAX20499BFOO/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX20499に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める