MAX20430

新規設計に推奨

4出力ミニPMIC、セーフティアプリケーション用

ASIL-C準拠PMIC、ウォッチドッグ内蔵、ADASアプリケーション用

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.08
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 同期整流高電圧バックコンバータ:最大2.5A
      • 入力電圧範囲:3.5V~40V
      • 出力電圧:3.3V
    • 5V、同期整流500mAブーストコンバータ
    • デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A
      • 0.8V~3.9875V、12.5mVステップ
    • OUT2、OUT3、およびOUT4の柔軟な電源シーケンス
    • 設定可能なチャレンジ&レスポンスまたはウィンドウウォッチドッグ
    • 2つの自由に設定可能なUV/OV電圧モニタ
      • 0.8V~3.9875V、12.5mVステップ
    • I2Cファーストモードプラス対応インタフェース、パケットエラーチェック(PEC)オプション内蔵
    • 2.1MHz内部動作、スペクトラム拡散オプション内蔵
    • アクティブローRESET出力
    • 電流モード、強制PWM動作
  • ASILアプリケーション用の高精度
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • OV/UV監視:±1%
  • 診断および冗長回路
    • ASIL C準拠
    • 冗長リファレンス
    • BIST診断
    • オープン端子のフェイルセーフ
    • アクティブローRESETの短絡端子検出
  • 実装ID位置検出
  • 車載環境に対応する堅牢性
  • 過熱および短絡保護
  • 側面濡れ性TQFNパッケージ(5mm × 5mm)
  • グレード1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20430
4出力ミニPMIC、セーフティアプリケーション用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX20430EVKIT

MAX20430の評価キット

機能と利点

  • 高集積ICによって基板面積およびレイアウトを最小化
  • 入力電圧範囲:3.5V~36V
  • I2Cを介してユーザー設定可能な設定
  • チャレンジ&レスポンスまたは簡素なウィンドウウォッチドッグ
  • 2.1MHz固定周波数スイッチング、スペクトラム拡散オプション内蔵
  • アクティブローRESET端子およびI2Cステータスレジスタを介した状態監視
  • 完全実装および試験済み
  • 車載グレード部品を使用した実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX20430の評価キット(EVキット)は、高効率4出力PMICのMAX20430用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、全出力を3.5V~36Vの通常動作入力範囲内で全負荷までテストすることができます。このICは2つのウォッチドッグ動作モード(チャレンジ&レスポンスおよび簡素なウィンドウモード)を備え、それをディセーブルして評価を簡素化することも可能です。MAX20430の設定とエラーの監視には、I2C通信を使用する必要があります。PC-I2Cインタフェース(MINIQUSBやMAX32625PICOなど)およびI2Cレジスタ読み書き用ソフトウェア(SimpleI2Cなど)でテストを簡素化することができます。

アプリケーション

  • ADAS – センサー
  • 低電力クラスタ
  • 中/短距離レーダー

MAX20430EVKIT
MAX20430の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品