MAX20415

新規設計に推奨

2.2MHz、デュアル出力、低電圧降圧コンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小さなサイズに複数の機能を搭載
    • 最大3Aのデュアル同期整流式降圧コンバータ
      • 固定出力電圧:0.8V~3.8V
      • 抵抗により調整可能な出力電圧
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 2.2MHzで動作
    • 個別のEN_入力とRESET_出力
    • 入力電源のモニタリング用のPV_OV 出力
  • 高精度
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • 低電圧/過電圧のモニタリング精度:±1.5%
    • 優れた負荷過渡応答性能
  • 診断と冗長回路
    • ASIL-C準拠
    • 冗長リファレンス
    • オープン・ピンでのフェイルセーフ
    • RESET1/RESET2での短絡ピン検出
    • 入力過電圧検出
  • オートモーティブ環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWM、スキップ動作
    • 過熱および短絡の保護
    • 4mm x 4mm、24ピンTQFNパッケージ
    • オートモーティブ温度範囲:-40°C~+125°C
MAX20415
2.2MHz、デュアル出力、低電圧降圧コンバータ
MAX20415 Typical Operating Circuit
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
eval board
MAX20415EVKIT

MAX20415の評価用キット

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • 1.25V/3A同期整流式降圧コンバータ(OUT1)
  • 1.8V/3A同期整流式降圧コンバータ(OUT2)
  • プログラマブルなウィンドウ・ウォッチドッグ
  • 強制PWM(FPWM)用の同期モード・セレクト入力、スキップ・モードの選択、または外部周波数同期
  • 個別のRESET_出力
  • PV_OV入力パワー・グッド・インジケータ
  • 最小限の外付け部品
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てと試験が完了済み

製品詳細

MAX20415評価用キット(EVキット)は、MAX20415(高効率、低電圧DC/DCコンバータ)の性能評価を目的とした組み立て済み、テスト済みのPCBです。この同期整流式降圧コンバータは、3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.8V~3.8Vの範囲の出力電圧を最大3Aで供給します。2.2MHzのスイッチング周波数動作により、オールセラミックのコンデンサが使用でき、外付け部品を最小限に抑えることができます。

このEVキットは、各コンバータの出力ステータスを示すために、2つのオン/オフ・ジャンパ制御と2つのRESET出力を備えています。また、動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するための同期入力と、入力パワー・グッド・インジケータとしてPV_OV出力も備えています。

MAX20415EVKIT
MAX20415の評価用キット
MAX20415EVKIT Angle MAX20415EVKIT Top MAX20415EVKIT Bottom

最新のディスカッション

max20415に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品