MAX20411

新規設計に推奨

Automotive High-Efficiency Single 16A/22A/ 30A/40A Step-Down Converter Family

業界トップクラス、高効率、ASIL-D準拠同期整流ステップダウンコンバータ、最大40Aの出力電流が可能

製品モデル
26
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High-Efficiency DC-DC Converter
  • Up to 40A Peak Output Current
    • MAX20411A: 16A
    • MAX20411B: 22A
    • MAX20411C: 30A
    • MAX20411D: 40A
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
  • I2C Controlled Output Voltage
    • 0.5V to 1.275V in 6.25mV Steps
  • Excellent Load-Transient Performance
  • Advanced Programmable Compensation
    • MAXQ Power Architecture
    • Hybrid Load Line and Integrator Options
  • 2.1MHz or 1.05MHz Operation
  • As Low as ±0.75% Output Voltage Accuracy
  • RESET Output
  • Current Mode, Forced PWM Operation
  • ASIL D Compliant
    • Redundant Reference
    • BIST Diagnostics
    • PEC on I2C
    • Programmable OV/UV with ±1% Accuracy
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • 3.5mm × 5mm 21-Pin Side-Wettable FCQFN
  • AEC-Q100 Qualified
  • −40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
MAX20411
Automotive High-Efficiency Single 16A/22A/ 30A/40A Step-Down Converter Family
MAX20411 Simplified Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

IBISモデル 1


評価用キット

MAX20411EVKIT

MAX20411の評価用キット

機能と利点

  • 40Aの負荷に対応する最適化されたボード・レイアウト
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • I2Cを介してユーザー設定が可能
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • アクティブ・ローRESETおよびI2Cステータス・レジスタを介した状態監視
  • 設定可能なOV/UV/OC、ソフト・スタート、およびDVSスルー・レート
  • 完全実装および試験済み
  • 車載グレード部品を使用した実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX20411の評価用キット(EVキット)は、MAX20411降圧コンバータ・ファミリ用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。MAX20411のEVキットにはMAX20411C 30Aバージョンが実装されており、MAX20411A (16A)、MAX20411B (22A)、およびMAX20411D (40A)にも対応します。MAX20411は3V~5.5Vの範囲の電源に対応可能で、0.5V~1.275Vの出力電圧を提供し、制御されたDVSおよび起動時スルー・レートを備えています。MAX20411の設定およびエラーの監視には、I2C通信を使用する必要があります。MINIQUSBやMAX32625PICOなどのPCとI2CのインターフェースおよびSimple I2CなどのI2Cレジスタ読み書き用ソフトウェアによってテストを簡素化できます。

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

MAX20411EVKIT
MAX20411の評価用キット

最新のディスカッション

max20411に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品