MAX20405

製造中

車載36V、4A/5A/6A全機能内蔵同期整流バックコンバータ

業界最小の高電力ステップダウンコンバータ、高効率

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 動作VIN範囲:3V~36V
    • 自己消費電流:10µA (スキップモード時)
    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 固定周波数オプション:400kHz、2.1MHz、および3MHz
    • 固定内部ソフトスタート:2.5ms
    • 設定可能な出力:0.8V~10V、または固定出力電圧:3.3V、3.9V、4.2V、および5.0V
    • その他の固定出力オプション:2.9V~6V (100mVステップ)
    • 17ピンおよび15ピンFC2QFN (3.5mm × 3.75mm)
    • 対称形のパッケージによって優れたEMI性能を提供
  • 2相対応
    • 高出力設計用に2相構成で使用可能
    • 共有のVEA端子を介した動的電流共有
    • 2相での低IQ動作が可能
  • 高精度
    • 出力電圧精度:±1% (FPWMモード、無負荷時)
    • PGOODによる高精度出力電圧監視
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 強制PWMおよびスキップモード動作
    • 低ドロップアウトの99%デューティサイクル動作
    • 過熱および短絡保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • ロードダンプ耐性:42V
    • AEC-Q100認定
MAX20405
車載36V、4A/5A/6A全機能内蔵同期整流バックコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20406EVKIT

MAX20404/MAX20405/MAX20406の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 出力電圧:3.3V/5V固定および0.8~10V可変
  • 出力電流:最大6A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • スペクトラム拡散が利用可能
  • 電圧監視PGOOD出力が利用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20406の評価用キット(EVキット)は、10µAの自己消費電流を備えた車載2.1MHz同期整流式降圧コンバータのMAX20406を評価するための実証済みデザインを提供します。標準のEVキットのPCBにはMAX20406AFOB/VY+ (2.1MHz、3.3V)が実装されるとともに、評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。このEVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品変更によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは3V~36Vの入力電圧で最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号の観察によって電圧品質を監視することができます。MAX20406のEVキットはMAX20404およびMAX20405の評価にも使用できます。

アプリケーション

  • 車載ADASおよびその他の安全上重要なアプリケーション
  • 車載インフォテインメントシステム
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用

MAX20406EVKIT
MAX20404/MAX20405/MAX20406の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品