MAX20402
新規設計に推奨オートモーティブ36V、2.5A/3.5A、完全統合型同期整流式降圧コンバータ
オートモーティブ・オフバッテリ・アプリケーション用、高効率、低EMI、同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.27
製品の詳細
- 小さなサイズに複数の機能を搭載
- 動作入力電圧範囲:3V~36V
- FETを内蔵した最大2.5A/3.5Aの同期整流式DC/DCコンバータ
- スキップ・モードで10μAの静止電流
- スイッチング周波数:3MHz/2.1MHz/400kHz
- スペクトラム拡散オプション
- 2.5ms固定の内部ソフトスタート
- プログラマブルな0.8V~12Vの出力電圧範囲または5V/3.3Vの固定オプションを選択可能
- 99%のデューティ・サイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
- 安全性が不可欠なアプリケーションに対応する高精度
- FPWMでの出力電圧精度:±1.5%
- 高精度のイネーブル閾値で、UVLO閾値が完全にプログラマブル
- ウィンドウ化された正確なPGOOD
- オートモーティブ環境に対応する堅牢性
- 平均電流モード、強制PWM、スキップ動作
- 過熱、過電圧、短絡の保護
- 3mm x 3mm FC2QFN
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 42Vの負荷ダンプを許容
- AEC-Q100認定済み
MAX20402/MAX20403 ICは、ハイサイドおよびローサイドのスイッチを内蔵した小型の同期整流式降圧コンバータです。MAX20402/MAX20403は、3V~36Vの幅広い入力電圧範囲にわたって最大2.5A/3.5Aを供給します。PGOOD信号によって電圧品質を監視できます。これらのICは、デューティ・サイクル99%でのドロップアウト動作が可能であるため、オートモーティブ用および工業用アプリケーションに最適です。
MAX20402/MAX20403では、外部で設定可能な出力電圧、または内部で固定された5Vおよび3.3Vの出力電圧を使用できます。3MHz/2.1MHz/400kHzの固定内部周波数オプションにより、小型の外付け部品を使用でき、出力リップルが減少して、AM干渉も発生しません。
SYNCがローのとき、MAX20402/MAX20403は軽負荷時には自動的にスキップ・モードに入り、無負荷時の静止電流は10μAと非常に小さい値です。ピン選択可能な強制PWMモードも使用でき、EMI性能が向上します。変調周波数によるEMI放射を最小限に抑えるよう設計された、スペクトラム拡散周波数変調オプションを備えています。
MAX20402/MAX20403は小型の3mm x 3mm FC2QFNパッケージに収められており、外付け部品がほとんど不要です。
アプリケーション
- オートモーティブ・アプリケーション
- ADASシステム
- レーダー・モジュール
- インフォテインメント
- 工業用アプリケーション
- 高電圧DC/DCコンバータ
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20402AFLA/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLA/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLB/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLB/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLC/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLC/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLD/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLD/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLE/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLE/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLF/VY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20402AFLF/VY+T | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20402AFLA/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLA/VY+T | 製造中 | |
MAX20402AFLB/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLB/VY+T | 製造中 | |
MAX20402AFLC/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLC/VY+T | 製造中 | |
MAX20402AFLD/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLD/VY+T | 製造中 | |
MAX20402AFLE/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLE/VY+T | 製造中 | |
MAX20402AFLF/VY+ | 製造中 | |
MAX20402AFLF/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max20402に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める