MAX20361
新規設計に推奨小型、シングル/マルチセルソーラーハーベスタ、MPPTおよびハーベストカウンタ内蔵
世界最小のソーラーハーベスタ、ソーラーパワー機器の動作時間を延長しサイズを小型化
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.64
Viewing:
製品の詳細
- シングル/マルチセルソーラーエナジーハーベスタ
- 入力電圧範囲:225mV~2.5V (typ)
- 15µW~300mW以上の利用可能な入力電源からの効率的なハーベスティング
- 効率:86% (VSYS = 3.8V、ISRC = 30mA)
- 小型ソリューションサイズ
- 小型2016 4.7µHインダクタを利用
- フラクショナルVOC方式を使用する最大電力点追従(MPPT)手法
- I2Cインタフェースを介して設定可能なフラクショナルVOCレギュレーションポイント
- バッテリ/スーパーキャパシタチャージャ
- I2Cインタフェースを介して設定可能なバッテリ完了電圧
- I2Cインタフェースを介して設定可能なパワーグッドウェイクアップ信号出力スレッショルド
MAX20361は、シングル/マルチセルソーラーソースからのエナジーハーベスティング用の全機能内蔵ソリューションです。このデバイスは、わずか225mV (typ)の入力電圧での起動が可能な超低自己消費電流(360nA)ブーストコンバータを内蔵しています。ソースから抽出される電力を最大化するために、MAX20361は独自の最大電力点追従(MPPT)技術を実装し、15µW~300mW以上の利用可能な入力電源からの効率的なハーベスティングが可能です。
また、MAX20361はリチウムイオンバッテリ用に最適化された充電および保護回路も内蔵していますが、スーパーキャパシタ、薄膜バッテリ、または従来のコンデンサの充電にも使用することができます。チャージャは設定可能な充電カットオフ電圧を備え、スレッショルドはI2Cインタフェースを介して設定可能で、温度シャットオフも備えています。MAX20361は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.63mm × 1.23mm、0.4mmピッチ)で提供されます。アプリケーション
- ウェアラブルフィットネス
- 医療機器
- 産業用IoTセンサー
- 資産トラッキング装置
- ワイヤレスセンサーネットワーク
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20361AEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361AEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361BEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361BEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361CEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361CEWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361DEWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX20361DEWC+T | 12-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 4 | ||
MAX20335 | 製造中 | PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用 |
MAX20345 | 新規設計に推奨 | PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、光検出用バックブースト、小型リチウムイオンシステム用チャージャ内蔵 |
MAX20353 | 製造中 | 超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵PMIC、小型リチウムイオンシステム用 |
MAX20360 | 新規設計に推奨 | PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用 |
評価用キット
最新のディスカッション
max20361に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める