MAX20075D

新規設計に推奨

36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

クラス最高の超低IQミニバック、車載アプリケーションに最適

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • MAX20075 = 0.6A IOUT
    • MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
    • スタンバイモード時の自己消費電流:3.5µA
  • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • 周波数:2.1MHz
    • バック用の設定可能な1V~10V出力、または固定5V/3.3Vオプションが利用可能
    • 固定内部ソフトスタート:2.5ms
    • 出力精度:固定出力電圧では±2% (5V/3.3V)、外付け抵抗による可変出力(1V~10V)では±1.5%のFB精度
    • 革新的な電流モード制御アーキテクチャによって総基板スペースとBOM数を最小化
  • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
  • 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
    • 動作VIN範囲:3.5V~36V
    • ロードダンプ保護:40V
    • 低ドロップアウトの99%デューティサイクル動作
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX20075D
36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ
MAX20075D、MAX20076D、MAX20076E、MAX25276D:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20076EVKIT

MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276Dの評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 固定出力電圧(5Vまたは3.3V)、または調整可能(1V~10V)
  • 最大出力電流:0.6A/1.2A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20075およびMAX20076の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFNパッケージに封止された2.1MHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20075/MAX20076/MAX25276を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

このEVキットにはMAX2007_ATCA/V+が実装されていますが、最小限のU1の部品変更でMAX2007_ATCB/V+またはMAX2007_ATCC/V+またはMAX25276ATCA/VY+の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用

MAX20075EVKIT

MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276Dの評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 固定出力電圧(5Vまたは3.3V)、または調整可能(1V~10V)
  • 最大出力電流:0.6A/1.2A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20075およびMAX20076の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFNパッケージに封止された2.1MHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20075/MAX20076/MAX25276を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

このEVキットにはMAX2007_ATCA/V+が実装されていますが、最小限のU1の部品変更でMAX2007_ATCB/V+またはMAX2007_ATCC/V+またはMAX25276ATCA/VY+の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用

MAX20076EVKIT
MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276Dの評価キット
MAX20075EVKIT
MAX20075/MAX20075D/MAX20076/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276/MAX25276Dの評価キット

最新のディスカッション

max20075dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品