MAX20073
製造中シングル2A/3A 2.2MHz低電圧降圧DC/DCコンバータ
ポイントオブロードのアプリケーションに適した小型で効率的な低IQ同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.20
製品の詳細
- 超小型フットプリントに高度な機能セットを搭載
- 高効率DC/DCコンバータ
- 出力電流:最大3A
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 出力電圧は抵抗により調整可能、または工場出荷時に設定
- 同期可能な2.2MHzのスイッチング周波数イネーブル入力
- アクティブ・ローのRESET出力
- スペクトラム拡散イネーブル入力
- 強制PWMモードとスキップ・モード
- 電流モード・アーキテクチャ
- 3mm × 3mm × 0.85mm 10ピンTDFN
- 高精度
- 107%過電圧モニタ
- 93%低電圧モニタ
- 出力電圧精度:±1.5%
- 優れた負荷過渡応答性能
- 過熱および短絡の保護
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
MAX20073/MAX20074は、0.5V~3.8Vから最大3Aの負荷電流を供給する高効率スイッチング・レギュレータ・ファミリです。2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するこれらのデバイスは、オンボードのポイントオブロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。負荷、電源ライン、温度に対する全出力誤差は±1.5%未満です。
これらのデバイスは、スイッチング周波数2.2MHzの固定周波数PWMモードで動作します。動作周波数が高いため、オールセラミックのコンデンサ設計や外付け部品の小型化が可能になります。
低抵抗の内蔵スイッチにより、重負荷時に高い効率を確保しながら、必要なインダクタンスを最小限に抑えることで、ディスクリート・ソリューションと比較してレイアウト作業が大幅に簡素化されます。シンプルなレイアウトとフットプリントに従うことで、新規設計でも失敗を避けることができます。
これらのデバイスは、イネーブル入力、スペクトラム拡散イネーブル入力、アクティブ・ローRESET出力を提供します。出力電圧は工場でプリセットできるため、高価な0.1%外付け抵抗を使用しなくても±1.5%の出力電圧精度を達成できます。更に、出力電圧の設定値は、0.5Vの内部リファレンスとフィードバックの2つの外付け抵抗を使用してカスタマイズできます。このデバイスのソフトスタート時間は0.85ms固定です。
これらの10ピンTDFN露出パッド・デバイスには、過熱シャットダウンと過電流制限の機能が搭載されています。いずれのデバイスも、-40°C~+125°Cの周囲温度範囲で動作するように設計されています。
Design Solution: Why Automotive ECUs Need a High-Performance
POL Converter ›
アプリケーション
- オートモーティブ
- ポイントオブロード
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20073ATBA/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20073ATBA/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20073ATBB/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20073ATBB/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20073ATBA/V+ | 製造中 | |
MAX20073ATBA/V+T | 製造中 | |
MAX20073ATBB/V+ | 製造中 | |
MAX20073ATBB/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始