MAX20072
製造中シングル600mA/1A、2.2MHz、低電圧降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
製品の詳細
- 超小型パッケージに高度な機能セットを搭載
- 高効率DC/DCコンバータ
- 出力電流:最大1A
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 出力電圧は抵抗により調整、または工場出荷時に設定済み
- 同期可能な2.2MHzのスイッチング周波数
- イネーブル入力
- PGOOD出力
- 電流モード・アーキテクチャ
- オプションのスペクトラム拡散
- 2mm x 2mm x 0.85mm 8ピンTDFN
- 高精度
- 107%のOVモニタ
- 93%のUVモニタ
- 出力電圧精度:±1.5%
- 強制PWMモードとスキップ・モード
- 保護
- 過熱および短絡の保護
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
MAX20071/MAX20072は、0.5V~3.8Vから最大1Aの負荷電流を供給する高効率スイッチング・レギュレータ・ファミリです。3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するこれらのデバイスは、オンボードのポイントオブロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。全負荷、電源ライン、温度に対する全出力誤差は±1.5%以下です。
MAX20071/MAX20072は、スイッチング周波数2.2MHzの固定周波数PWMモードで動作します。動作周波数が高いため、オールセラミックのコンデンサ設計や外付け部品の小型化が可能になります。
MAX20071/MAX20072はイネーブル入力とPGOOD出力を備えています。出力電圧は工場でプリセットできるため、外付けの0.1%抵抗を使用しなくても±1.5%の出力電圧精度を達成できます。更に、出力電圧の設定値は、0.5Vの内部リファレンスとフィードバックの2つの外付け抵抗を使用してカスタマイズできます。これらのデバイスのソフトスタート時間は0.85ms固定です。
これらの8ピンTDFNエクスポーズドパッド・デバイスには、過熱シャットダウンと過電流制限の機能が搭載されています。いずれのデバイスも、-40°C~+125°Cの周囲温度で動作するように設計されています。
アプリケーション
- オートモーティブ
- ポイントオブロード
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20072ATAA/V+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAA/V+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAB/V+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAB/V+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAC/V+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAC/V+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAD/V+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX20072ATAD/V+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20072に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める