MAX20029D
製造中車載クワッド/トリプル低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
4つの内蔵電源レールと高い動作周波数によってマルチレールポイントオブロードレギュレーションのソリューションサイズを最小化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.63
製品の詳細
- FET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 固定または可変出力電圧:0.7V~4.0V
- スイッチング周波数:2.2MHz
- MAX20029/MAX20029C:最大4つの1.5Aチャネル
- MAX20029B/MAX20029D:最大1つの3A + 2つの1.5Aチャネル
- 車載EMI性能を向上させる設計
- 強制PWM動作
- 180°逆位相の2つのチャネル
- SYNC入力
- スペクトラム拡散オプション
- ソフトスタートと電源シーケンスによって突入電流を低減
- 個別のイネーブル入力とパワーグッド出力によってシーケンスを簡素化
- OV入力電圧監視
- 過熱および短絡保護
- 28ピンTQFN-EP パッケージ(5mm × 5mm × 0.8mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20029/MAX20029B/MAX20029C/MAX20029Dは、4つの低電圧、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータを備えています。4つの各出力は1V~4.0V (MAX20029/MAX20029B)または0.7V~3.8V (MAX20029C/MAX20029D)の範囲に出荷時設定または抵抗で設定可能です。MAX20029/MAX20029Cは2つの0.5A/1A/1.5Aチャネルと2つの0.5A/1.5Aを備えるのに対し、MAX20029B/MAX20029Dは2つの0.5A/1.5Aチャネルを備え、チャネル1と2を組み合わせることでシングル2A/3A チャネルを備えます。これらのPMICは3.0V~5.5Vで動作するため、車載ポイントオブロードおよびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。
これらのPMICは固定周波数PWMモード動作を備え、スイッチング周波数は2.2MHzです。高周波動作によって、オールセラミックコンデンサ設計および小型外付け部品の使用が可能です。低抵抗の内蔵スイッチによって、クリティカルなインダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷で高効率を実現するため、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトが容易になります。内部電流検出およびループ補償は、基板スペースとシステムコストを削減します。
これらのPMICは、スペクトラム拡散オプションを提供し、放射を低減します。4つのバックコンバータの2つは内部クロックを使用して180°逆位相で動作します。この機能によって必要な入力容量が低減され、EMIも向上します。4つのバックコンバータはすべて、AM帯域外の固定PWMモードで動作します。これらのPMICはSYNC入力を備え、外部クロックとの同期が可能です。
これらのPMICは個別のイネーブル入力とパワーグッド/リセット出力、および出荷時設定可能なPG時間を提供します。
これらのPMICは、入力過電圧保護、入力低電圧ロックアウト、サイクル単位の電流制限、および過熱シャットダウンなど、複数の重要な保護機能を提供します。
MAX20029/MAX20029B/MAX20029C/MAX20029D PMICはエクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20029DATIA/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20029DATIA/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX20029DATIA/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max20029dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める