MAX20026S

製造中

車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵

4つの1A低電圧高効率DC-DCコンバータと1つの低ノイズ200mA LDO

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によってソリューションサイズを縮小
    • MOSFET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ、それぞれ1.0Aを供給可能
    • 可変出力電圧を備えた1つの200mA LDO
    • ハイブリッド負荷ラインアーキテクチャによって小型出力コンデンサの使用が可能
  • 車載ポイントオブロードレギュレーション用に設計された性能
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
    • 各出力用の個別のイネーブル信号
    • UV/OV/UVM/PGOOD
    • ソフトスタートと電源シーケンスによって突入電流を低減
  • 低ノイズ機能によってEMI性能を向上
    • スイッチング周波数:3.2MHz
    • 強制PWM動作
    • 180°逆位相の2つのチャネル
    • SYNC入力
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 28ピンTQFN-EPパッケージ(4mm × 4mm × 0.8mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX20026S
車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ、低ノイズLDO内蔵
MAX20026/MAX20026S Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20026EVKIT

MAX20026/MAX20026Sの評価キット

機能と利点

  • 完全な電源ソリューション
    • クワッドステップダウンDC-DCコンバータ(それぞれ最大1A)
    • 入力電源範囲:3V~5.5V
    • リニアレギュレータ(LDO)内蔵
      • 調整可能なLDO出力電圧
      • 個別のLDO入力によって効率を向上
    • 個別のイネーブル、1つのシステムパワーグッド
  • 動作スイッチング周波数:3.2MHz
  • 出力電圧精度:±3%
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20026の評価キット(EVキット)は、低ノイズLDOを内蔵した車載クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20026/MAX20026Sを実証します。

このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。DC-DC出力1~4は、それぞれ3.3V、1.0V、1.8V、および1.5Vに出荷時設定されています。LDO出力は2.5Vに設定されています。各DC-DC出力は最大1Aの負荷を供給可能で、LDOは最大0.3Aの負荷を供給可能です。

アプリケーション

  • 車載用
  • 産業用

MAX20026EVKIT
MAX20026/MAX20026Sの評価キット

最新のディスカッション

MAX20026Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品