MAX20021
製造中車載、クワッド、低電圧ステップダウンDC-DCコンバータ
4つの電源レールと高周波動作で、マルチレールポイントオブロード制御のソリューションサイズを最小化
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.84
Viewing:
製品の詳細
- FET内蔵のクワッドステップダウンDC-DCコンバータ
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 固定または可変出力電圧:1.0V~4.0V
- スイッチング周波数:2.2MHz (MAX20022)または3.2MHz (MAX20021)
- 各最大1A供給可能な4チャネル
- 車載用EMI性能を改善する設計
- 強制PWM動作
- 180°逆位相の2チャネル
- SYNC入力
- スペクトラム拡散オプション
- ソフトスタートと電源シーケンスによって突入電流を低減
- 個別のイネーブル入力とパワーグッド出力によってシーケンスを簡素化
- OV/UV入力電圧監視
- 過熱および短絡保護
- 28ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm × 0.8mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20021/MAX20022は、4つの低電圧、高効率、ステップダウンDC-DCコンバータを備えています。4つの出力はそれぞれ、1.0V~4.0Vに出荷時または抵抗プログラム可能で、最大1.0Aの電流を供給可能です。これらのPMICは、3.0V~5.5Vで動作するため、車載のポイントオブロードおよびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。
各PMICは、固定周波数PWMモード動作を備え、スイッチング周波数は2.2MHzまたは3.2MHzです。高周波動作によって、オールセラミックコンデンサの設計と小型外付け部品の使用が可能です。低抵抗の内蔵スイッチによって、クリティカルインダクタンスを最小限に抑える一方で、重負荷で高効率を実現し、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトの作業が非常に簡素化されます。内部電流検出およびループ補償によって、基板スペースとシステムコストが削減されます。
各PMICは、スペクトラム拡散オプションを提供し、放射妨害波を低減します。4つのバックコンバータのうち2つは、内部クロックの180°逆位相で動作します。この機能によって、必要な入力容量が低減し、EMIも改善されます。4つのバックコンバータはすべて、AM帯域外において一定PWMモードで動作します。これらのPMICは、SYNC入力を提供し、外部クロックに同期します。
各PMICは、個別のイネーブル入力とパワーグッド/リセット出力、および出荷時プログラム可能なアクティブローRESET時間を提供します。
これらのPMICは、入力過電圧保護、入力低電圧監視、入力低電圧ロックアウト、サイクル単位の電流制限、および過熱シャットダウンなど、複数の重要な保護機能を提供しています。入力低電圧監視は、入力がUVMスレッショルドを下回るとPG_をローに駆動することによって、電圧低下状態を示します。
MAX20021/MAX20022 PMICは、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20021ATIA+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIA+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIA/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIA/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIB/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIB/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIC/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX20021ATIC/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 31, 2019 - 1851 WAFER FAB |
||
MAX20021ATIA+ | 製造中 | |
MAX20021ATIA+T | 製造中 | |
MAX20021ATIA/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIA/V+T | 製造中 | |
MAX20021ATIB/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIC/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIC/V+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX20021ATIA/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIA/V+T | 製造中 | |
MAX20021ATIB/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIC/V+ | 製造中 | |
MAX20021ATIC/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX20021に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める