MAX20018
製造中安全性アプリケーション向けシングル2.2MHz、低電圧、降圧DC/DCコンバータ・ファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
製品の詳細
- 超小型フットプリントに高度な機能セットを搭載
- 高効率DC/DCコンバータ
- 出力電流:最大3A
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 出力電圧は抵抗により調整、または工場出荷時に設定済み
- 同期可能な2.2MHzのスイッチング周波数
- イネーブル入力
- RESET出力
- スペクトラム拡散イネーブル入力
- 強制PWMモードとスキップ・モード
- 電流モード・アーキテクチャ
- 3mm x 3mm x 0.85mm 10ピンTDFN
- 高精度
- 過電圧/低電圧の閾値を選択可能
- OV/UV精度:±1.5%
- 出力電圧精度:±1.5%
- 優れた負荷過渡応答性能
- 過熱および短絡の保護
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 診断と冗長回路
- ASIL B準拠
- 冗長リファレンス
- RESETピン短絡検出
MAX20015~MAX20018ファミリ(ASIL B準拠の高効率スイッチング・レギュレータ)は、0.5V~3.8Vで最大3Aの負荷電流を供給します。2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するこれらのデバイスは、オンボードのポイントオブロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。負荷、電源ライン、温度に対する全出力誤差は±1.5%未満です。
これらのデバイスは、スイッチング周波数2.2MHzの固定周波数PWMモードで動作します。動作周波数が高いため、オールセラミックのコンデンサ設計や外付け部品の小型化が可能になります。
低抵抗の内蔵スイッチにより、重負荷時に高い効率を確保しながら、必要なインダクタンスを最小限に抑えることで、ディスクリート・ソリューションと比較してレイアウト作業が大幅に簡素化されます。シンプルなレイアウトとフットプリントに従うことで、新規設計でも失敗を避けることができます。
これらのデバイスは、イネーブル入力、スペクトラム拡散イネーブル入力、RESET出力を提供します。出力電圧は工場でプリセットできるため、高価な0.1%抵抗を使用しなくても±1.5%の出力電圧精度を達成できます。更に、出力電圧の設定値は、0.5Vの内部リファレンスとフィードバックの2つの外付け抵抗を使用してカスタマイズできます。また、ソフトスタート時間とRESETホールド時間を工場出荷時に設定できます。
これらの10ピンTDFN露出パッド・デバイスには、過熱シャットダウンと過電流制限の機能が搭載されています。いずれのデバイスも、-40°C~+125°Cの周囲温度範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション
- オートモーティブ
- ポイントオブロード(PoL)
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20018ATBA/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX20018ATBA/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20018ATBA/V+ | 製造中 | |
MAX20018ATBA/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20018に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める