MAX20011F

発売前

Automotive Single 8A/12A/16A Step-Down Converters

業界トップクラス、高効率、ASIL D準拠、同期整流ステップダウンコンバータ、最大8A/12A/16Aの出力電流に対応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High Efficiency DC-DC Converter
  • Up to 16A Peak Output Current
    • MAX20011E: IMAX = 8A
    • MAX20011F: IMAX = 12A
    • MAX20011G: IMAX = 16A
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
  • I2C-Controlled Output Voltage:
    • 0.5V to 1.275V in 6.25mV Steps
  • Excellent Load-Transient Performance
  • Programmable Compensation
  • 2.2MHz or 1.1MHz Operation
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy (Full Range)
  • ±1% Output Voltage Accuracy (Fixed 1V)
  • Active-Low RESET Output
  • Current-Mode, Forced PWM Operation
  • ASIL D Compliant:
    • Redundant Reference
    • BIST Diagnostics
    • PEC on I2C
    • Programmable OV/UV with ±1% Accuracy
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • 3.5mm x 4mm, 17-Pin Side-Wettable FC2QFN
  • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
MAX20011F
Automotive Single 8A/12A/16A Step-Down Converters
MAX20011E、MAX20011F、MAX20011G:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX20011GEVKIT

MAX20011Gの評価用キット

機能と利点

  • 高効率DC/DCコンバータ
  • ピーク出力電流:最大16A
  • 差動リモート電圧検出
  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • I2C制御出力電圧
    • 0.5V~1.275V(6.25mVステップ)
  • 優れた負荷過渡性能
  • 設定可能な補償
  • 2.2MHzまたは1.1MHz動作
  • ループ測定の準備が完了
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20011GのEVキットは、ステップ・ダウン(降圧)電圧レギュレータのMAX20011Gの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20011Gは、16Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。

MAX20011Gは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品を最小限に抑えます。オプションのスペクトラム拡散周波数変調は、電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、レイアウトを簡素化します。

MAX20011Gは出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。I2Cインターフェースは、設定可能なスルー・レートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流および過熱保護があります。

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

MAX20011GEVKIT
MAX20011Gの評価用キット
MAX20011GEVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX20011Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品