MAX20011E
発売前Automotive Single 8A/12A/16A Step-Down Converters
業界トップクラス、高効率、ASIL D準拠、同期整流ステップダウンコンバータ、最大8A/12A/16Aの出力電流に対応
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- High Efficiency DC-DC Converter
- Up to 16A Peak Output Current
- MAX20011E: IMAX = 8A
- MAX20011F: IMAX = 12A
- MAX20011G: IMAX = 16A
- Differential Remote Voltage Sensing
- 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
- I2C-Controlled Output Voltage:
- 0.5V to 1.275V in 6.25mV Steps
- Excellent Load-Transient Performance
- Programmable Compensation
- 2.2MHz or 1.1MHz Operation
- ±1.5% Output Voltage Accuracy (Full Range)
- ±1% Output Voltage Accuracy (Fixed 1V)
- Active-Low RESET Output
- Current-Mode, Forced PWM Operation
- ASIL D Compliant:
- Redundant Reference
- BIST Diagnostics
- PEC on I2C
- Programmable OV/UV with ±1% Accuracy
- Overtemperature and Short-Circuit Protection
- 3.5mm x 4mm, 17-Pin Side-Wettable FC2QFN
- -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
アプリケーション
- 車載ADASシステム
- SoCコア電源
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20011EAFOA/VY+ | 3.5mm x 4mm x 0.75mm, 17-Pin FC2QFN | ||
MAX20011EAFOA/VY+T | 3.5mm x 4mm x 0.75mm, 17-Pin FC2QFN |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20011Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める