MAX1962
製造中2.35V~5.5V、0.5%精度、電圧マージン付き、1MHz PWMステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.53
製品の詳細
- 出力精度:0.5%
- 2.35V~5.5V電源で動作
- 最小0.8Vまでの低出力電圧を生成
- 内蔵チャージポンプにより5Vゲートドライブ供給
- セラミック/電解コンデンサ
- 効率:94%
- 外部同期:450kHz~1.2MHz
- 500kHz/1MHzの固定周波数PWM動作
- 高速過渡応答
- 2個のコンバータ間で180°逆位相で動作可能
- システム試験用の±4%の電圧マージン
- 10%精度の電流検出(MAX1962)
- 適応型デッドタイムによりシュートスルーを防止
大電流、高効率電圧モードステップダウンDC-DCコントローラのMAX1960/MAX1961/MAX1962は2.35V~5.5V入力で動作し、最大20Aで最低0.8Vの出力電圧を生成します。内蔵チャージポンプは5V安定化電圧を生成し、MOSFETを駆動します。また、適応型デッドタイムドライバにより、各種MOSFETをシュートスルーのリスクなしに使用することができます。
固定周波数PWM動作および外部同期により、これらのコントローラは通信およびデータ通信アプリケーションに最適です。動作周波数は500kHzまたは1MHz、あるいは450kHz~1.2MHzの範囲に外部クロックでプログラムすることができます。別のコンバータと180°逆位相で同期動作を行うためのクロック出力が用意されています。また、広い閉ループ帯域幅により、動的負荷を持つアプリケーションで優れた過渡応答を提供します。
MAX1960およびMAX1961では、ローサイド外付けFETのドレイン-ソース間電圧を監視して、無損失の電流検出を行うことができます。各種MOSFETおよび負荷電流に対応するために、電流制限値は変更可能です。MAX1962は、10%精度の検出抵抗ベースの電流制限を備えています。
MAX1960およびMAX1962は、0.8V~4.95Vの可変出力電圧を供給します。また、MAX1961およびMAX1962は4種類のプリセット出力電圧(1.5V、1.8V、2.5V、および3.3V)を供給し、全温度範囲、全入力電圧範囲、および全負荷変動にわたって0.5%の電圧精度を備えています。MAX1960およびMAX1961は、システム試験用に出力電圧を4%シフトアップ/ダウンする電圧マージン制御入力機能を備えています。
アプリケーション
- ASIC、FPGA、DSP、およびCPUコアおよびI/O電圧
- セルラ基地局
- サーバおよびストレージシステム
- テレコムおよびネットワーク機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1962EEP+ | 20-QSOP-150_MIL | ||
MAX1962EEP+T | 20-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1962に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める