MAX1925

製造中

スイッチモード、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ

4mm x 4mmのQFNパッケージで提供される超小型、超シンプルスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.24
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型(4mm x 4mm)パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.25V~12V (MAX1926)
  • 6.1Vで過電圧ロックアウト(MAX1925)
  • バッテリレギュレーション電圧:±0.75%
  • 1個の抵抗で充電電流を設定
  • 入力電源自動検出
  • LED (またはロジックアウト)による充電状態/障害表示
  • プログラマブル安全タイマ
  • セル = 4Vで自動リスタート
  • サーミスタ監視入力
  • MAX1925
    スイッチモード、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    評価用キット

    MAX1926EVKIT

    MAX1925、MAX1926の評価キット

    機能と利点

    • 入力電圧範囲:5V~12V
    • 最大急速充電電流:1A
    • LED充電状態/障害インジケータ
    • 12ピンTQFNパッケージ
    • 表面実装構成
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1926の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャです。このEVキットは最大12Vの入力から4.2Vを出力し、最大1Aの充電電流を供給します。発光ダイオード(LED)によって、セルの充電状態が表示されます。

    また、このEVキットを使って、入力電圧充電範囲4.5V~6.1VのシングルセルLi+バッテリチャージャのMAX1925を評価することができます。

    アプリケーション

    • デジタルスチルカメラ
    • PDA
    • 自己充電バッテリパック

    MAX1926EVKIT
    MAX1925、MAX1926の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1925に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品