MAX1876
製造中POR付き、デュアル、180°逆位相、PWMステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
デュアル同期ステップダウンコントローラのMAX1875/MAX1876は、4.75V~23Vの入力電源から2つの出力を生成します。各出力は1V以下から18Vまでの可変出力で、10A以上の負荷をサポートします。入力電圧リップルおよび総RMS入力リップル電流は、同期180°逆位相動作によって低減されます。
スイッチング周波数は、外付け抵抗を使って100kHz~600kHzの範囲で調整することができます。また、別のMAX1875/MAX1876やシステムクロックに生成された外付けクロックにコントローラを同期させることができます。さらに、追加のコントローラと同期させるために、同相または90°位相差クロック信号を生成するようにMAX1875/MAX1876を設定することができます。この設定によって、各出力を90°シフトして、2個のコントローラは交互2相、または4相システムとして動作させることができます。これらのデバイスは、ソフトスタート機能およびソフトストップ機能も備えています。
MAX1875/MAX1876では、ローサイドMOSFETのオン抵抗を電流検出素子として使用することによって、電流検出抵抗は不要です。これにより、電流検出抵抗を必要とせずに、出力過負荷状態時や出力短絡障害時のDC-DC部品の損傷が防止されます。また、可変フォールドバック電流制限によって、短絡状態時の電力消費が低減されます。MAX1876は、両出力がレギュレーションに達すると、システムに通知するパワーオンリセット出力を備えています。
MAX1875/MAX1876は、24ピンQSOPパッケージで提供されます。設計時間を短縮するために、評価キットも提供されます。
アプリケーション
- ブロードバンドルータ
- DSP、ASIC、およびFPGA電源
- ネットワーク電源
- サーバ
- セットトップボックス
- テレコム電源
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1876EEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX1876EEG+T | 24-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX1876に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める