MAX1809

製造中

3A、1MHz、DDRメモリ終端電源

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3Aをソース/シンク
  • 出力精度:±1%
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 効率:93%
  • PMOS/NMOSスイッチを内蔵
    • 90mΩ/70mΩオン抵抗(VIN = 4.5V時)
    • 110mΩオン抵抗(VIN = 3V時)
  • 可変出力電圧:1.1V~VIN
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • プログラマブル一定オフタイム動作
  • サーマルシャットダウン
  • 可変ソフトスタートによる突入電流制限
  • 出力短絡保護
MAX1809
3A、1MHz、DDRメモリ終端電源
MAX1809:標準動作回路
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
MAX1809EVKIT

MAX1809の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:±3A
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 最大効率:93%
  • 同期整流器により効率を向上
  • 可変出力電圧:+1.1V~VIN
  • 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
  • ICシャットダウン電流:1µA以下(typ)
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1809の評価キット(EVキット)は、+3V~+5.5V入力源から+1.1V出力電圧を供給します。また、このキットは、最大3Aの電流をソース/シンクします。MAX1809は最大1MHzで動作する同期整流器を内蔵したステップダウンスイッチングレギュレータで、外付け部品点数を最小限に減らします。さらに、このデバイスは、抵抗設定の固定オフタイム電流モード動作によって優れた負荷/ライン過渡応答を実現し、最大効率93%を達成します。

アプリケーション

  • アクティブ終端バス(MAX1993)
  • DDRメモリ終端(MAX1993)

MAX1809EVKIT
MAX1809の評価キット

最新のディスカッション

max1809に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品