MAX17693B

製造中

4.2V~60Vフォトカプラ不要絶縁型フライバック・コンバータ、FET内蔵

ソリューションサイズおよび部品数を最大30%削減

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.02
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • フォトカプラおよび2次側エラー・アンプが不要
    • 最大20%の省スペース化
    • 76V、低RDSON nMOSFET内蔵
    • 内部ループ補償(MAX17693A)
    • ソフトスタート内蔵
  • 消費電力を低減
    • 出力電力:最大1.4W
    • 周波数フォールドバックによって軽負荷効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:2.5µA
  • 主要なシステム・レベルの設計要件に対応
    • 周波数ディザリングによって低EMI、スペクトラム拡散動作に対応
    • 外部クロックへのスイッチング周波数同期
  • 過酷な環境で信頼性の高い動作
    • 出力ダイオード順方向電圧の温度補償
    • ヒカップ電流制限保護
    • 設定可能なEN/UVLO閾値
    • 入力過電圧(OVI)保護(MAX17693A)
    • 過熱保護
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17693B
4.2V~60Vフォトカプラ不要絶縁型フライバック・コンバータ、FET内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17693BEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17693Bの評価用キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/0.25A DC
  • 高周波(150kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:88%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 外部ループ補償によって設計の柔軟性を実現
  • ソフトスタート時間:20ms
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲で出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブによって効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17693Bの評価用キット(EVキット)は、MAX17693B ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要フライバック・コンバータのMAX17693Bを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17693BのEVキットの出力は絶縁型+5Vに設定され、18V~36Vの入力電圧範囲にわたって最大0.25Aの出力電流を供給します。このデバイスは150kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、一次側の出力電圧を検出することにより、全ライン、負荷、および温度範囲にわたり出力電圧を±5%以内に安定化します。このコンバータはフォトカプラ不要で絶縁型出力電圧検出を実現します。

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

MAX17693AEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17693Aの評価用キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/0.25A DC
  • 高周波(150kHz)スイッチングによる小型設計
  • ピーク効率:88%
  • 抵抗で設定可能な入力イネーブル/UVLO保護
  • 抵抗で設定可能な入力過電圧保護
  • 内部ループ補償により外付け部品数を削減
  • ソフトスタート時間:20ms
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲で出力電圧の温度補償
  • 外部クロック同期および周波数ディザリングに対応
  • VCCオーバードライブにより効率を向上
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17693Aの評価用キット(EVキット)は、MAX17693A ICの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。この完全実装および試験済み回路は、エクスポーズド・パッドを備えた12ピンTDFNパッケージで提供される76V nMOSFET内蔵、フォトカプラ不要フライバック・コンバータのMAX17693Aを使用して実装されています。ICのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのEVキットのデータシートと合わせてお読みください。

MAX17693AのEVキットの出力は絶縁型+5Vに設定され、18V~36Vの入力電圧範囲にわたって最大0.25Aの出力電流を供給します。このデバイスのスイッチング周波数は150kHzです。このEVキットは、一次側の出力電圧を検出することにより、全ライン、負荷、および温度範囲にわたり出力電圧を±5%以内に安定化します。このコンバータは、絶縁型出力電圧検出用のフォトカプラが不要です。

アプリケーション

  • IGBTゲート駆動電源
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール

MAX17693BEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17693Bの評価用キット
MAX17693AEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17693Aの評価用キット

最新のディスカッション

MAX17693Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品