MAX17693A
製造中4.2V~60Vフォトカプラ不要絶縁型フライバック・コンバータ、FET内蔵
ソリューションサイズおよび部品数を最大30%削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.02
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- フォトカプラおよび2次側エラー・アンプが不要
- 最大20%の省スペース化
- 76V、低RDSON nMOSFET内蔵
- 内部ループ補償(MAX17693A)
- ソフトスタート内蔵
- 消費電力を低減
- 出力電力:最大1.4W
- 周波数フォールドバックによって軽負荷効率の向上を実現
- シャットダウン電流:2.5µA
- 主要なシステム・レベルの設計要件に対応
- 周波数ディザリングによって低EMI、スペクトラム拡散動作に対応
- 外部クロックへのスイッチング周波数同期
- 過酷な環境で信頼性の高い動作
- 出力ダイオード順方向電圧の温度補償
- ヒカップ電流制限保護
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- 入力過電圧(OVI)保護(MAX17693A)
- 過熱保護
- 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Rainierファミリの絶縁型パワー・デバイスは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17693A/Bは、高効率フォトカプラ不要nMOSFET内蔵フライバック・コンバータで、固定周波数ピーク電流モード制御を使用します。このデバイスは2次側整流器の導通時に絶縁型出力電圧を1次側フライバック波形から直接検出します。2次側エラー・アンプおよびフォトカプラ不要で高精度、絶縁型、安定化出力電圧を提供し、従来のフライバック・コンバータで通常は必要になるPCBスペースを最大20%節約します。
MAX17693A/Bは低RDSON、76V、245mΩ nMOSFET 1次側スイッチを内蔵し、広い4.2V~60Vの電源範囲にわたって動作するように設計されています。このデバイスのスイッチング周波数は100kHz~350kHzに設定可能です。EN/UVLO機能によって、目的の入力電圧でパワー・コンバータを高精度でオン/オフすることが可能です。OVIピンを使用して入力過電圧保護を実装可能です(MAX17693Aのみ)。ソフトスタートは起動時の突入電流を制限します。MAX17693A/Bは外部クロック同期に対応し、複数のコンバータを備えたシステムで入力バス上の低周波数「ビート」を防ぐことができます。また、これらのデバイスは設定可能な周波数ディザリングも備え、低EMIの、スペクトラム拡散動作が可能です。
MAX17693A/Bは、出力整流ダイオードの順方向電圧降下の変動に対する温度補償が可能です。MAX17693Aは内部補償によってループ安定性を実現するのに対し、MAX17693Bは外部ループ補償の柔軟性を提供します。MAX17693A/Bは堅牢なヒカップ保護および過熱保護方式を備え、省スペース12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、温度範囲は-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- IGBTゲート駆動電源
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17693AATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17693AATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17693AATC+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX17693Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める