MAX17670

製造中

集積型4V~60V、150mA、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

高集積産業用PMIC、小型ソリューションを実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
    • ステップダウンコンバータ出力の誘導性短絡に対する保護
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力範囲:4V~60V (ステップダウンコンバータレギュレータ)
    • ステップダウン動作のデューティサイクル:最大98%
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz (ステップダウンコンバータ)
    • リニアレギュレータの入力範囲:2.35V~5.5V
    • リニアレギュレータの負荷電流能力:最大50mA
  • 消費電力を低減
    • 無負荷消費電流:50µA
    • PFMによって軽負荷効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:2.5µA
    • ブートストラップバイアス入力によって効率を向上
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ピーク電流制限保護
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 抵抗で設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17670
集積型4V~60V、150mA、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵
MAX17670、MAX17671、MAX17672:簡易アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17671FEVKIT

5Vステップダウンコンバータおよび3.3Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17671の評価キット

機能と利点

  • ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:6.5V~60V
  • ステップダウンコンバータの出力電圧:5V、連続負荷電流:最大150mA
  • リニアレギュレータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大50mA
  • ステップダウンコンバータのピーク効率:90%
  • 無負荷消費電流:70µA
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 内部ソフトスタート
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17671Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17671Fの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されており、5Vステップダウンコンバータ出力電圧と固定3.3Vリニアレギュレータ出力電圧を、それぞれ最大150mAおよび50mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータ出力電流はILDOだけ減少します(ここで、ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流です)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使用が簡素で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧リニアレギュレータの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17670EEVKIT

3.3Vステップダウンコンバータ出力電圧および3.0Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17670の評価キット

機能と利点

  • ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:4.5V~60V
  • ステップダウンコンバータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大150mA
  • リニアレギュレータの出力電圧:3.0V、連続負荷電流:最大20mA
  • ステップダウンコンバータのピーク効率:90.6%
  • 無負荷消費電流:70µA
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 内部ソフトスタート
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17670Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17670Eの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されています。このEVキットは、3.3Vのステップダウンコンバータ出力電圧および固定3.0Vのリニアレギュレータ出力電圧をそれぞれ最大150mAおよび20mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータの出力電流はILDOだけ減少します(ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90.6%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧リニアレギュレータの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17672CEVKIT

5Vバック出力電圧および1.8Vリニアレギュレータ出力電圧のMAX17672の評価キット

機能と利点

  • ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:6.5V~60V
  • ステップダウンコンバータの出力電圧:5V、連続負荷電流:最大150mA
  • リニアレギュレータの出力電圧:1.8V、連続負荷電流:最大50mA
  • ステップダウンコンバータのピーク効率:90.2%
  • 無負荷消費電流:120µA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 内部ソフトスタート
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17672CEVKIT#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、可変出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17672Cの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットはサイズと効率のバランスを取ったソリューション用に設計されており、5Vのステップダウンコンバータ出力電圧および固定1.8Vのリニアレギュレータ出力電圧をそれぞれ最大150mAおよび50mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータの出力電流はILDOだけ減少します(ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流で、単位はmAです)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか120µAです。ステップダウンコンバータは600kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90.2%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使用が簡素で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導および放射EMIを最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17672 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧リニアレギュレータの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17671FEVKIT
5Vステップダウンコンバータおよび3.3Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17671の評価キット
MAX17670EEVKIT
3.3Vステップダウンコンバータ出力電圧および3.0Vリニアレギュレータ出力電圧アプリケーションのMAX17670の評価キット
MAX17672CEVKIT
5Vバック出力電圧および1.8Vリニアレギュレータ出力電圧のMAX17672の評価キット

最新のディスカッション

max17670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品