MAX17645
新規設計に推奨4.5V~36V、1A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータ、MOSFET内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.49
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部制御ループ補償
- 内部ソフトスタート
- 全セラミック・コンデンサ、超小型レイアウト
- DC/DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
- 可変出力:0.9V~VINの89%
- 最大負荷電流:1A
- 高効率
- 全負荷効率:90% (VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 1A)
- シャットダウン電流:2.2µA (typ)
- PFMモードによって高い軽負荷効率を実現(MAX17645D)
- 柔軟な設計
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- プリバイアス出力への単調な起動
- オープン・ドレイン出力(アクティブローRESET)によって出力状態の監視が可能
- 堅牢な動作
- ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
- 過熱保護
- CISPR32 Class B準拠
- 広い周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17645はMOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータで、4.5V~36Vの入力で動作します。このデバイスは最大1Aの負荷電流を供給可能です。MAX17645は650kHzのスイッチング周波数で動作します。MAX17645Bは、すべての負荷においてパルス幅変調(PWM)モードで動作します。MAX17645Dは、軽負荷時にパルス周波数変調(PFM)モードで動作します。出力電圧は0.9V~VINの89%の範囲で設定可能です。全出力電圧範囲での内蔵の制御ループ補償によって、外付けの補償部品は不要です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±1.1%です。
このデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャでは、PWMモードで動作している間、デバイスはトランスコンダクタンスエラーアンプ、PWMコンパレータ、ハイサイド電流検出アンプ、およびスロープ補償ジェネレータを使用してデューティ・サイクルを設定します。クロックの各立上りエッジでハイサイドMOSFETがオンになり、適切なデューティ・サイクルまたは最大デューティ・サイクルに到達するか、またはピーク電流制限が検出されるまでオンのままになります。ハイサイドMOSFETのオン時間の間、インダクタ電流は増大します。スイッチング・サイクルの残りの期間、ハイサイドMOSFETはオフのまま、ローサイドMOSFETはオンのままになり、インダクタ電流は減少します。クロス・コンダクションを防止するために、ハイサイドおよびローサイドの状態遷移の間には適切なデッド・タイムが実装されています。
3.15ms (typ)の固定ソフトスタート時間によって、入力突入電流を低減することができます。また、このデバイスはイネーブル/低電圧ロックアウト・ピン(EN/UVLO)も備えているため、所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができます。オープン・ドレインのアクティブローRESET機能は、出力電圧の正常な安定化を達成したときシステムにパワーグッド信号を提供します。
アプリケーション
- ファクトリ・オートメーション
- アフターマーケット市場車載製品
- 汎用ポイント・オブ・ロード
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17645BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17645BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17645DATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17645DATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2023 - 2377 ASSEMBLY |
||
MAX17645BATA+ | 製造中 | |
MAX17645BATA+T | 製造中 | |
MAX17645DATA+ | 製造中 | |
MAX17645DATA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max17645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める