MAX17644
製造中4.5V to 36V, 2.7A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
広入力電圧、2.7A FET内蔵同期整流バックコンバータ、産業アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.39
Viewing:
製品の詳細
- Reduces External Components and Total Cost
- No Schottky - Synchronous Operation
- Internal Compensation Components
- All-Ceramic Capacitors, Compact Layout
- Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
- Wide 4.5V to 36V Input
- Adjustable Output Voltage Range from 0.9V up to 90% of VIN
- Delivers up to 2.7A Over the Temperature Range
- 400kHz to 2.2MHz Adjustable Frequency with External Clock Synchronization
- Available in a 16-Pin, 3mm x 3mm TQFN Package
- Reduces Power Dissipation
- Peak Efficiency of 95.41%
- PFM and DCM Modes Enable Enhanced Light- Load Efficiency
- Auxiliary Bootstrap Supply (EXTVCC) for Improved Efficiency
- 2.8μA Shutdown Current
- Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
- Hiccup-Mode Overload Protection
- Adjustable and Monotonic Startup with Prebiased Output Voltage
- Built-in Output-Voltage Monitoring with Active-Low RESET
- Programmable EN/UVLO Threshold
- Overtemperature Protection
- CISPR32 Class B Compliant
- Wide -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range
アプリケーション
- 産業制御用電源
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧シングルボードシステム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17644AATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17644AATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17644BATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17644BATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17644CATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17644CATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17644AATE+ | 製造中 | |
MAX17644AATE+T | 製造中 | |
MAX17644BATE+ | 製造中 | |
MAX17644BATE+T | 製造中 | |
MAX17644CATE+ | 製造中 | |
MAX17644CATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX17644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める