MAX17643
製造中4.5V~60V、2A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ、補償内蔵
60V同期整流バックコンバータ、FET内蔵、高効率と低温度上昇を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部補償によって任意の出力電圧に対応
- 全セラミック・コンデンサ、小型レイアウト
- DC/DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力:0.9V~ (0.9 × VIN)
- ピーク負荷電流:最大2A
- 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:400kHz~2.2MHz
- 消費電力を削減
- ピーク効率:91.6%
- 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
- シャットダウン電流:4.65µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップ・モード過負荷保護
- 可変ソフト・スタート
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- プリバイアス負荷への単調な起動
- 過熱保護
- 広い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
- CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワー・モジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、Himalaya同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17643は、4.5V~60Vの入力で動作します。このコンバータは最大2Aを供給可能で、0.9V~(0.9 × VIN)Vの出力電圧を生成します。フィードバック(FB)電圧の精度は-40℃~+125℃にわたって±1.4%以内です。全出力電圧範囲にわたる補償を内蔵しているため、外付け部品は不要です。MAX17643はピーク電流モード制御アーキテクチャを備え、固定周波数強制PWMモードで動作します。MAX17643の電流制限設定によって、このデバイスは最大2Aの負荷電流ピークを供給可能です。これによって、このデバイスは最小限の出力電圧低下で通信モジュールなどのパルス負荷アプリケーションに対応可能です。MAX17643は低最小オン時間を提供し、高スイッチング周波数とより小型のソリューションを可能にします。
このデバイスは12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。シミュレーション・モデルが利用可能です。
アプリケーション
- 産業用制御電源
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧、シングルボードシステム
- パルス負荷アプリケーション
- 通信モジュール
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17643ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17643ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17643ATC+ | 製造中 | |
MAX17643ATC+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max17643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める