MAX17631
製造中4.5V~36V、1.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、MOSFET内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 補償部品内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力範囲:4.5V~36V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~VINの90%
- 全温度範囲で最大1.5Aを供給
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
- 16ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供
- 消費電力を低減
- ピーク効率:95%
- PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- プリバイアス出力電圧での調整可能かつ単調な起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 過熱保護
- 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17631は、4.5V~36Vの入力電圧範囲で動作します。MAX17631は最大1.5Aの電流を供給可能です。MAX17631は、MAX17631A、MAX17631B、MAX17631Cの3つのバージョンで提供されます。MAX17631AとMAX17631Bは、それぞれ固定3.3Vおよび固定5V出力の製品です。MAX17631Cは可変出力電圧(0.9V~VINの90%)の製品です。全出力電圧範囲での内部補償によって、外付け部品が不要です。
MAX17631はピーク電流モード制御アーキテクチャを特長とします。このデバイスは強制パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)での動作が可能で、全負荷および軽負荷の条件下で高効率を実現します。MAX17631は、高スイッチング周波数とより小型のソリューションサイズを可能にする低最小オン時間を備えています。MAX17631A/MAX17631B/MAX17631Cのフィードバック電圧安定化精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.2%です。このデバイスは、16ピンTQFN パッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。アプリケーション
- 産業制御用電源
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 分散電源レギュレーション
- 基地局電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
- 高電圧シングルボードシステム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17631AATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17631AATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17631BATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17631BATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17631CATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17631CATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17631AATE+ | 製造中 | |
MAX17631AATE+T | 製造中 | |
MAX17631BATE+ | 製造中 | |
MAX17631BATE+T | 製造中 | |
MAX17631CATE+ | 製造中 | |
MAX17631CATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始