MAX17623

新規設計に推奨

2.9V~5.5V、1A、同期整流式降圧コンバータ、MOSFET内蔵

高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広温度範囲、および小型サイズのバランスを実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 入力電圧:2.9V~5.5V
    • 可変出力:0.8V~3.3V
    • フィードバック精度:±1%
    • 出力電流:最大1A
    • 固定2MHzまたは4MHz動作
    • 100%デューティサイクル動作
    • 内部補償
    • 全セラミック・コンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか0.1µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワー・グッド出力(PGOOD端子)
  • 堅牢な動作
    • 過熱保護
    • 過電流保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17623
2.9V~5.5V、1A、同期整流式降圧コンバータ、MOSFET内蔵
MAX17623 MAX17624 Typical Application Circuit MAX17623/MAX17624 Circuit Diagam MAX17623/MAX17624 Pin Configuration MAX17623/MAX17624 Functional Diagram
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17623EVKIT

アプリケーションのMAX17623/MAX17624コンバータの評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.9V~5.5V
  • 高効率:92.2% (MAX17623、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
  • 高効率:94.5% (MAX17624、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 500mA)
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • 内部ソフトスタート時間:1ms
  • PGOOD出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17623/MAX17624の評価用キット(EVキット)は、MAX17623/MAX17624コンバータの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは、それぞれ2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのデバイスは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAX17623コンバータは、2MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。

MAX17624コンバータは、4MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)、出力およびPGOOD信号のイネーブルまたはディセーブルに対応しています。MAX17623/MAX17624コンバータのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

MAX17624EVKIT

アプリケーションのMAX17623/MAX17624コンバータの評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.9V~5.5V
  • 高効率:92.2% (MAX17623、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
  • 高効率:94.5% (MAX17624、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 500mA)
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • 内部ソフトスタート時間:1ms
  • PGOOD出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17623/MAX17624の評価用キット(EVキット)は、MAX17623/MAX17624コンバータの性能を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは、それぞれ2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、最大1Aの出力電流を供給します。これらのデバイスは、このEVキットで最適な性能および部品サイズを実証するように設定されています。

MAX17623コンバータは、2MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。

MAX17624コンバータは、4MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。

このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)、出力およびPGOOD信号のイネーブルまたはディセーブルに対応しています。MAX17623/MAX17624コンバータのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

MAX17623EVKIT
アプリケーションのMAX17623/MAX17624コンバータの評価用キット
MAX17624EVKIT
アプリケーションのMAX17623/MAX17624コンバータの評価用キット

最新のディスカッション

max17623に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品