MAX17573
製造中内部補償を備えた4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.03
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流式動作
- 内部ループ補償
- 全セラミック・コンデンサ、小型レイアウト
- DC/DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~VINの90%
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:100kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:95.4%(VIN = 12V、VOUT = 5V、スイッチング周波数:500kHz)
- MAX17574とピン・コンパチブル、MAX17574と比較して優れたスイッチング性能により効率を向上
- PFMおよびDCMモードにより軽負荷効率の向上
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)により効率を向上
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
- 出力電圧監視内蔵(RESET)
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- 出力電圧へのプリバイアスでの可変かつ単調な起動
- 過熱保護
MAX17573はMOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータで、4.5V~60Vの入力で動作します。このコンバータは最大3.5Aの電流を供給可能です。出力電圧は0.9V~VINの90%の範囲で設定可能です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±0.9%です。
このデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。内部トランスコンダクタンス・エラーアンプは内部ノードで積算誤差電圧を生成し、それによりPWMコンパレータ、ハイサイド電流検出アンプ、およびスロープ補償発生器を使用してデューティ・サイクルが設定されます。クロックの各立上りエッジでハイサイドMOSFETがオンになり、適切なデューティ・サイクルまたは最大デューティ・サイクルに到達するか、またはピーク電流制限が検出されるまでオンのままになります。ハイサイドMOSFETのオン時間の間、インダクタ電流は増大します。スイッチング・サイクルの後半で、ハイサイドMOSFETはオフになり、ローサイドMOSFETはオンになります。インダクタ電流の減少とともにインダクタは蓄積されたエネルギーを解放して、出力に電流を供給します。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクション・モード(DCM)制御方式のいずれかで動作可能です。設定可能なソフトスタート機能により入力突入電流を低減できます。また、このデバイスはイネーブル/入力低電圧ロックアウト・ピン(EN/UVLO)も備えているため、所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができます。出力電圧の正常な安定化を達成すると、オープンドレインのRESETピンは遅延を備えたパワー・グッド信号をシステムに提供します。
アプリケーション
- ファクトリ・オートメーション
- アフターマーケット車載製品
- 汎用ポイント・オブ・ロード
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17573ATG+ | 24-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX17573ATG+T | 24-LFCSP-4X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始