MAX1757

製造中

スタンドアロン、スイッチモードLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、内部14Vスイッチ付

小型、1~3セルリチウムイオンバッテリチャージャ、内蔵パワースイッチを使用し最高1.5A提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大3つのリチウムイオンバッテリを安全に充電するスタンドアロンのチャージャ
    • 継続的な電圧および温度監視
    • 入力電流制限
    • バッテリレギュレーション電圧精度:±0.8%
    • 設定可能な充電電流:最大1.5A
  • 低消費電力によってバッテリ寿命を延長
    • シャットダウンバッテリ電流:0.1µA
    • 低ドロップアウト98%デューティサイクル
  • 柔軟な入力電圧範囲によって低コストACアダプタの使用が可能
    • 入力電圧:最大14V
    • 過放電のセルを予備充電
  • 固定300kHz PWM発振器によって効果的なノイズ除去が可能
  • 28ピンSSOPパッケージによって基板スペースを節約
MAX1757
スタンドアロン、スイッチモードLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、内部14Vスイッチ付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1757EVKIT

MAX1757、MAX1758の評価キット

機能と利点

  • 最大3つの電池(MAX1757)および最大4つの電池(MAX1758)に対する完全なリチウムイオン充電ソリューション
  • バッテリ充電電流:1.5A
  • 低発熱/高効率
  • PWM動作:300kHz
  • 入力電圧範囲(MAX1757):14V (max)
  • 入力電圧範囲(MAX1758):28V (max)
  • パッケージ:28ピンSSOP
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1757/MAX1758の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した試験済みのPC基板です。MAX1757EVキットは、1~3個の直列電池を充電するよう設定することができ、MAX1758のEVキットは、1~4個の直列電池を充電するよう設定できます。1%のレギュレーション電圧精度を維持しつつ、標準の1%抵抗を使用して電池の電圧を4.0V~4.4Vの範囲で設定できます。充電状態は3つのLEDにより示されます。

MAX1757/MAX1758のEVキットは障害の発生している電池を検出し、充電を中止します。充電の中止、事前検定および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。ユーザが用意したサーミスタをいずれかのEVキットに接続してバッテリ温度を監視し、高温または低温時の充電を中止することもできます。

アプリケーション

  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

MAX1758EVKIT

MAX1757、MAX1758の評価キット

機能と利点

  • 最大3つの電池(MAX1757)および最大4つの電池(MAX1758)に対する完全なリチウムイオン充電ソリューション
  • バッテリ充電電流:1.5A
  • 低発熱/高効率
  • PWM動作:300kHz
  • 入力電圧範囲(MAX1757):14V (max)
  • 入力電圧範囲(MAX1758):28V (max)
  • パッケージ:28ピンSSOP
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1757/MAX1758の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した試験済みのPC基板です。MAX1757EVキットは、1~3個の直列電池を充電するよう設定することができ、MAX1758のEVキットは、1~4個の直列電池を充電するよう設定できます。1%のレギュレーション電圧精度を維持しつつ、標準の1%抵抗を使用して電池の電圧を4.0V~4.4Vの範囲で設定できます。充電状態は3つのLEDにより示されます。

MAX1757/MAX1758のEVキットは障害の発生している電池を検出し、充電を中止します。充電の中止、事前検定および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。ユーザが用意したサーミスタをいずれかのEVキットに接続してバッテリ温度を監視し、高温または低温時の充電を中止することもできます。

アプリケーション

  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

MAX1757EVKIT
MAX1757、MAX1758の評価キット
MAX1758EVKIT
MAX1757、MAX1758の評価キット

最新のディスカッション

MAX1757に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品