MAX17542G
製造中42V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
高効率を実現する、FET内蔵、42V同期整流バックコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.03
製品の詳細
- 外付け部品および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧:4.5V~42V
- 可変出力:0.9V~92%VIN
- 供給電流:最大1A
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90%以上
- シャットダウン電流:0.9µA (typ)
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、オートリトライ起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 可変ソフトスタートとプリバイアス起動
- 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃ / ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFET内蔵、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17542Gは、4.5V~42Vの入力で動作します。このコンバータは、最大1Aを供給可能で、0.9V~0.92 x VINの出力電圧を生成します。フィードバック(FB)電圧の精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.7%以内です。
MAX17542Gは、パルス幅変調(PWM)のピーク電流モード制御を使用し、あらゆる負荷で600kHzの固定スイッチング周波数で動作します。このデバイスは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17542GATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17542GATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max17542gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める