MAX17524
新規設計に推奨4.5V~60V、デュアル3A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
業界初の60V、3Aデュアル同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 補償部品内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧:4.5V~60V
- 可変出力範囲:0.9V~VINの90%
- 全温度範囲で各出力に最大3Aを供給
- 外部クロック同期を備えた可変周波数:100kHz~1.1MHz
- 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供
- 各出力の個別の入力電圧端子
- 消費電力を低減
- ピーク効率:94.4%
- PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
- 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上を実現
- シャットダウン電流:5.2µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- 各出力の個別の可変ソフトスタート端子および設定可能なEN/UVLO端子
- プリバイアス出力電圧による単調な起動
- 各出力に個別の出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 過熱保護
- 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃ / ジャンクション 温度範囲:-40℃~+150℃
ハイサイドMOSFETを内蔵したデュアル3A、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17524は、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは各出力に最大3Aを供給可能で、0.9V~VINの90%の出力電圧を生成します。このデバイスは内部補償を備えています。
MAX17524はピーク電流モード制御を使用し、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、および断続コンダクションモード(DCM)での動作が可能で、軽負荷条件下で高効率を実現します。
フィードバック電圧安定化精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.4%以内です。このデバイスは、32ピンThin QFN (TQFN)パッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17524ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17524ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始