MAX17244

製造中

3.5V~36V、2.5A、同期整流バックコンバータ、28µA自己消費電流および低EMI

低自己消費電流と同期整流変換によってバッテリ寿命を延長

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • 内蔵ハイサイドおよびローサイドスイッチによって同期整流動作が可能で、高効率とコスト削減を実現
    • 全セラミックコンデンサソリューションによって超小型ソリューションサイズが可能
    • 外部同期によって調整可能な周波数:220kHz~2.2MHz
    • パワーグッド出力と高電圧EN入力によって電源シーケンス処理を簡素化
  • 設計の柔軟性の向上
    • SYNCOUTの180°逆位相クロック出力によって電力出力増加のためのカスケード電源が可能
    • 固定出力電圧(5V/3.3V)精度±2%、または外付け抵抗による調整(1V~10V)
  • 消費電力を削減
    • ピーク効率:90%以上
    • PWMおよびPFM動作によって重負荷から軽負荷までの変換効率を最適化
    • 自動LXスルーレート調整によって全動作周波数範囲で効率を最適化
    • 低シャットダウン電流:5µA (typ)
    • 低自己消費電流:28µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • 入力過渡電圧保護:42V
    • 固定8msの内部ソフトスタートによって入力突入電流を削減
    • サイクル単位の電流制限、自動リカバリを備えたサーマルシャットダウン
    • スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
MAX17244
3.5V~36V、2.5A、同期整流バックコンバータ、28µA自己消費電流および低EMI
MAX17244:内部ブロックダイアグラム
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17245 製造中 3.5V~36V、3.5A、同期整流バックコンバータ、28µA自己消費電流および低EMI
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 2


評価用キット

MAX17244EVKIT

MAX17244の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:6V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 強制PWMとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
  • ピーク効率:86% (12V入力、スキップモード)
  • ピーク効率:89% (12V入力、強制PWM)
  • FSYNC入力およびパワーグッド出力
  • 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
  • 1065ミル × 795ミルのソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17244の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17244を実証します。このEVキットは広い6V~36Vの入力範囲で動作し、出力は2.5Aで5Vに設定されています。EVキットのスイッチング周波数は1.66MHzで設定されています。

このEVキットには、MAX17244ETESA+が実装されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17244EVKIT
MAX17244の評価キット

最新のディスカッション

max17244に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品