MAX17243
製造中3.5V~36V、2A/3A、同期整流バックコンバータ、15µA自己消費電流および低EMI
高信頼性動作(42V入力過渡保護)、長いバッテリ寿命(15µA IQ)、およびEN55022 EMI性能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
製品の詳細
- 外付け部品を削減し総コストを低減
- ショットキー不要の同期整流動作によって高効率とコスト削減を実現
- 簡素な外部RC補償によって、あらゆる出力電圧で安定動作を実現
- 全セラミックコンデンサソリューション:わずか8つの外付け部品による超小型レイアウト
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
- DC-DCコンバータの在庫数を削減
- ピンコンパチブルな2A/3Aオプション
- 固定出力電圧(5V/3.3V、精度±2%)または外付け抵抗で調整可能(1V~10V、精度±1% FB)
- 外部同期を備えた調整可能な周波数:220kHz~2.2MHz
- 消費電力を削減
- ピーク効率:93%
- シャットダウン機能によって入力から出力または逆方向の電流をブロック
- シャットダウン電流:5µA以下(typ)
- スタンバイモードの低自己消費電流:15µA (typ)
- 高信頼性動作
- 入力過渡電圧保護:42V
- 固定8msの内部ソフトスタートによって入力突入電流を削減
- サイクル単位の電流制限、自動リカバリを備えたサーマルシャットダウン
- スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
MOSFETを内蔵した高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17242/MAX17243は、3.5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、99%デューティサイクルで動作することによってドロップアウト状態で動作可能です。これらのコンバータは最大2A (MAX17242)および3A (MAX17243)の出力電流を供給し、3.3V/5Vの固定出力電圧を生成するとともに、1V~10Vの範囲で出力電圧を設定することができます。
これらのデバイスは電流モード制御アーキテクチャを使用し、パルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式で動作可能です。PWM動作は全負荷で定周波数動作を提供し、スイッチング周波数に敏感なアプリケーションで役立ちます。PFM動作は負のインダクタ電流をディセーブルし、さらに軽負荷時にパルスをスキップして高効率動作を実現します。低抵抗の内蔵MOSFETによって、全負荷時の高効率が保証され、レイアウトが簡素化されます。
これらのデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。これらの製品は-40℃~+85℃定格です。
デザインソリューション:Online Simulator Validates Buck Converter Output Error Budget Analysis ›
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17243ETPA+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPA+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPB+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPB+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max17243に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める