MAX1724

製造中

1.5µA IQ、ステップアップDC-DCコンバータ、TSOTおよびµDFNパッケージ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大効率:90%
  • 外付けダイオードやFETは不要
  • 自己消費電流:1.5µA
  • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
  • 出力電圧精度:±1%
  • 固定出力電圧(MAX1724)、または可変出力電圧(MAX1722/MAX1723)
  • 最大出力電流:150mA
  • 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 0.91Vで起動保証(MAX1722/MAX1724)
  • EMI抑制内蔵(MAX1722/MAX1724)
  • TSOTパッケージ(高さ0.9mm typ)
MAX1724
1.5µA IQ、ステップアップDC-DCコンバータ、TSOTおよびµDFNパッケージ
MAX1722、MAX1723、MAX1724:標準動作回路
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
MAX1724EVKIT

MAX1722、MAX1723、MAX1724の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:0.91V~VOUT
  • 2個の完全昇圧回路
    • 3.3V固定(MAX1724)
    • 3.6V可変出力(MAX1722)
  • 1セル入力最大出力:50mA
    • 2セル入力最大出力:100mA
  • VOUTからの静止電流:1.5µA
  • 同期整流器による最大効率:90%
  • スイッチング周波数:最大200kHz
  • 全表面実装設計
  • 完全実装および試験済みボード

製品詳細

MAX1724の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2個の独立したステップアップスイッチングレギュレータ回路を内蔵しています。左側の回路には、プリセット3.3V出力のMAX1724が搭載されています。また、2.7V、3.0V、または5.0Vのその他のプリセット電圧も用意されています。右側の回路には、出力電圧可変のMAX1722が搭載されています。この回路の出力は3.6Vに設定されています。全デバイスは0.91V~VOUTの入力電圧で安定化されているので、1~2セルのアルカリおよびNiMHバッテリアプリケーションに最適です。

右側の回路を使って、シャットダウン(アクティブローSHDN)モードを備えたMAX1723を評価することもできます。MAX1722/MAX1724はBATTピンを備え、このピンで保証起動電圧を1.2Vから0.91Vに低下させることができます。

MAX1722/MAX1723/MAX1724は同期整流器および超低静止電流(1.5µA typ)によって、効率を最大化し、バッテリ寿命を伸ばします。最大200kHzの動作によって、小型表面実装部品を使用することができます。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラ
  • 低電力ハンドヘルド機器
  • MP3プレーヤー
  • ページャ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • パーソナル医療機器
  • 遠隔制御
  • 遠隔ワイヤレストランスミッタ
  • シングルセルバッテリ駆動機器

MAX1724EVKIT
MAX1722、MAX1723、MAX1724の評価キット

最新のディスカッション

max1724に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品