MAX17232

新規設計に推奨

3.5V~36V、2.2MHz、同期整流デュアルバックコントローラ、自己消費電流20µA

広いVIN (3.5V~42V)と低IQ (20µA)の同期整流デュアルバックコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキー不要の同期整流動作によって高効率とコスト削減を実現
    • 簡素な外部RC補償によって、あらゆる出力電圧で安定動作を実現
    • 全セラミックコンデンサソリューション:超小型レイアウト
    • 180°逆位相動作によって出力リップルを低減しカスケード電源が可能
  • DC-DCコントローラの在庫数を削減
    • 固定出力電圧(5V/3.3V)精度±1%、または外付け抵抗による調整(1V~10V)
    • 外部同期によって調整可能な周波数:220kHz~2.2MHz
    • 周波数同期入力
  • 消費電力を削減
    • ピーク効率:92%
    • シャットダウン電流:8µA (typ)
    • PFMモードの自己消費電流:20µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • 入力過渡電圧保護:42V
    • サイクル単位の電流制限、サーマルシャットダウン
    • 電源過電圧および低電圧ロックアウト
    • パワーOKモニタ
    • スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
    • 50ns (typ)の最小オン時間によって2.2MHzで低デューティサイクルのPWM動作を保証
MAX17232
3.5V~36V、2.2MHz、同期整流デュアルバックコントローラ、自己消費電流20µA
MAX17232、MAX17233:ブロックダイアグラム
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
マイクロパワー降圧レギュレータ 1
MAX17231 製造中 2V~36V、同期整流デュアルバックコントローラ、ブースト内蔵、自己消費電流20µA
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX17230 2V~36V、同期整流デュアルバックコントローラ、ブースト内蔵、自己消費電流20µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17233EVKIT

MAX17232 / MAX17233の評価キット

機能と利点

  • デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
  • 広い入力電源範囲:6V~36V
  • バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
  • 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
  • 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
  • ピーク効率:89% (6V入力、スキップモード)
  • FSYNC入力およびパワーグッド出力
  • 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
  • 2800mil × 1300milのソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17233の評価キット(EVキット)は、高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX17233用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路基板です。このEVキットは、6V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。このEVキットのスイッチング周波数は両方のバックコンバータに対して2.2MHzに設定されています。MAX17233 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17233EVKIT
MAX17232 / MAX17233の評価キット

最新のディスカッション

MAX17232に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品