MAX17112

製造中

高性能、ステップアップ、DC-DCコンバータ

24Vまでの過電圧保護を提供する高効率ブーストコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力過電圧保護
  • 可変出力:VIN~20V
  • 入力電源電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 入力電源低電圧ロックアウト
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • 設定可能なソフトスタート
  • 小型10ピンTDFNパッケージ
  • 熱過負荷保護
MAX17112
高性能、ステップアップ、DC-DCコンバータ
MAX17112:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

デザイン・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17112EVKIT

MAX17112の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧:15V
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 設定可能なソフトスタート
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17112の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)に安定化電源電圧を提供する、高性能ステップアップDC-DCコンバータのMAX17112を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、4.5V~5.5VのDC電源電圧で動作し、1MHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。高いスイッチング周波数によって、小型の表面実装部品を使用することができます。ステップアップスイッチングレギュレータは、15V出力となるように設定されており、4.5Vの入力で600mAを供給します。

アプリケーション

  • LCDモニタパネル
  • ノートブックコンピュータのディスプレイ

MAX17112EVKIT
MAX17112の評価キット

最新のディスカッション

MAX17112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品