MAX17031
製造中メイン電源用、低電力LDOおよびRTCレギュレータ内蔵、デュアルQuick-PWM、ステップダウンコントローラ
高集積かつノートブックのメイン電源の仕様に完全準拠
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.10
製品の詳細
- デュアルQuick-PWM
- 5Vおよび3.3Vのプリセット出力
- 内蔵100mA、5Vリニアレギュレータ
- 内蔵OUT1 LDO5 バイパススイッチ
- チャージポンプを維持する2次フィードバック(SKIP入力)
- 3.3V、5mAリアルタイムクロック(RTC)電源(常時オン)
- リファレンス:2V ±1% 50µA
- 入力範囲:6V~24V
- パルススキップ/強制PWM/超音波制御
- 独立したSMPSおよびLDO5イネーブル制御
- 組み合わせたSMPS PGOOD出力
- 最小限の部品点数
MAX17031は、バッテリ駆動システムの5V/3.3Vメイン電源生成用、同期整流、デュアルQuick-PWM™ステップダウン電源(SMPS)コントローラです。ローサイドMOSFET検出は、谷電流制限保護用に、シンプルで低コストな高効率電流検出となります。この電流制限は、出力過電圧および低電圧保護機能とともに、堅牢な出力電源となります。
5V/3.3VのSMPS出力は、可聴ノイズを回避するためにパルススキップモードまたは超音波モードで動作することによって、電力を節約することができます。超音波モードでは、軽負荷時のスイッチング周波数を20kHz以上に維持するようコントローラを強制します。また、SKIP入力は、高精度ロジックスレッショルドを備えており、出力電圧を過充電することなく、外付けチャージポンプをリフレッシュするための2次フィードバック入力、または2次巻線として使用可能です。
内蔵の100mAリニアレギュレータは、起動または他の低電力「常時オン」サスペンド電源で必要な5Vバイアスを生成します。内蔵のバイパス回路によって、5VのSMPSがアクティブの時はリニアレギュレータが自動的にバイパスされます。
このデバイスは、明確に定義されたロジックスレッショルドを持つ独立したシャットダウン制御を備えており、電源オンおよび電源オフのシーケンスを簡素化します。起動時の電流サージを防止するために、内部電圧ターゲットはゼロから最終ターゲットまで1msでゆっくりとランプアップします。出力がシャットダウン時にグランド以下にリンギングするのを防止するために、内部電圧ターゲットは、前の値からゼロまで1msでランプダウンします。組み合わせたパワーグッド(PGOOD)出力によって、外付けコントローラとのインタフェースが簡素化されます。MAX17031は、24ピンTQFN (4mm x 4mm)パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 2~4個のLi+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
- 主システム電源(5Vおよび3.3V電源)
- ノートブックコンピュータ
- テレコム
- ウルトラモバイルPC
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17031ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX17031ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX17031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める