MAX16956

製造中

36V、300mA、ミニバックコンバータ、1.1µA IQ

常時オンLDOを置き換える業界最低IQ車載バックコンバータ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積化と高スイッチング周波数によってスペースを節約
    • DC-DCコンバータ性能:最大300mA
    • 固定5V/3.3Vまたは設定可能な出力電圧オプション(1V~15V)
    • 電流モード制御アーキテクチャ
    • 動作周波数:2.1MHz
    • 固定内部ソフトスタート:5.4ms
  • スペクトラム拡散周波数変調によってEMI放射を低減
  • 低IQによって設計者は厳しいOEMモジュールの消費電力要件に対応可能
    • スタンバイモード自己消費電流:1.1µA (固定出力電圧バージョンのみ)
  • 車載用アプリケーションに対応する広い入力電圧範囲
    • 動作VIN範囲:3.5V~36V (42V耐性)
    • 低ドロップアウトのデューティサイクル動作:97% (max)
  • 広範な車載用アプリケーションに対応する堅牢な性能
    • 短絡/過熱保護
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX16956
36V、300mA、ミニバックコンバータ、1.1µA IQ
MAX16956:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX16956EVKIT

MAX16956の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.5V~36V
  • 出力:3.3V/300mA
  • スタンバイモード自己消費電流:2µA (内部分圧器バージョンのみ)
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • アクティブローRESET出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16956の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチ内蔵の36V、300mA、2µA超低自己消費電流、同期整流バックコンバータのMAX16956を実証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力範囲で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか2µAです(内部分圧器バージョンのみ)。このEVキットは、2.1MHzのスイッチング周波数と、300mAで3.3Vの電圧出力を備えています。このEVキットは、固定3.3V出力バージョンを標準実装していますが、5Vや可変出力バージョンのMAX16956の評価用に容易に変更することができます。
このEVキットは、選択可能なジャンパを備えており、デバイスのイネーブル/ディセーブル(JU2)や、強制PWMまたはスキップモードの動作の選択(JU1)が可能です。このEVキットは、アクティブローRESETテストポイントを提供し、デバイスの電圧品質を監視することができます。

アプリケーション

  • 車体ECU
  • DC分散電源システム
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

MAX16956EVKIT
MAX16956の評価キット

最新のディスカッション

MAX16956に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品