MAX16932

製造中

2.2MHz、36V、デュアルバック、自己消費電流20µA

基板スペースを削減し、車載OEM消費電力要件に適合する低IQ、高周波、デュアルバックコントローラ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • スキップモード自己消費電流:20µA
    • 出力電圧精度:±1% (5.0V/3.3V固定、または1V~10Vで調整可能)
  • クランク対応設計を実現
    • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • 50ns (typ)の最小オン時間によってカーバッテリからの3.3V出力(2.2MHz時)用のスキップなしの動作を保証
    • スペクトラム拡散オプション
    • 周波数同期入力
    • 抵抗設定可能な周波数:200kHz~2.2MHz
  • 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • デュアル、2MHzステップダウンコントローラ
    • 180°逆位相動作
    • 強制連続モードおよびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 放熱特性を高めた28ピンTQFN-EPパッケージ
  • 保護機能によってシステム信頼性を向上
    • 電源の過電圧および低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡保護
MAX16932
2.2MHz、36V、デュアルバック、自己消費電流20µA
MAX16932、MAX16933:標準動作回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1

最新のディスカッション

max16932に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品