MAX16920

製造中

3つのステップダウンコンバータ、およびリニアレギュレータ内蔵、車載パワーマネージメントIC

過電圧保護を備えた、4チャネル、高周波車載用電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作電圧範囲:5.5V~28V
  • 入力電圧過渡耐性:45V (max)
  • 3つの高効率の高電圧バックコンバータ
  • DC-DC1:150mA (max)、常時オン、超低自己消費電流(25µA)
  • 3.3V固定、または1.22V~5.5V調整可能
  • DC-DC2:600mA (max)、出力電圧は5.0V固定または1.22V~5.5V調整可能
  • DC-DC3:1.5A (max)、3.3V固定または1.22V~8.0V調整可能
  • 1つの高電圧5Vリニアレギュレータ(150mA)
  • 固定過電圧シャットダウンを備えたpMOSドライバ出力
  • スイッチング周波数:400kHz (MAX16920A)または2.2MHz (MAX16920B)
  • 周波数同期入力
  • DC-DC2、DC-DC3、LDOA用のオープンドレインパワーグッド出力、およびDC-DC1用のパワーオンリセット
  • DC-DC2、DC-DC3、およびLDO用のイネーブル入力
  • ソフトスタート内蔵
  • ±2%低電圧コンパレータ
  • 温度過昇シャットダウン
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型32ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
MAX16920
3つのステップダウンコンバータ、およびリニアレギュレータ内蔵、車載パワーマネージメントIC
MAX16920A:標準動作回路
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
MAX16920BEVKIT

MAX16920AおよびMAX16920Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:5.5V~18V (45V過渡耐性)
  • 3.3V/150mA出力(DC-DC1からのOUT1)
  • 5V/600mA出力(DC-DC2からのOUT2)
  • 3.3V/1.5A出力(DC-DC3からのOUT3)
  • 5V/150mA出力(LDOAからのOUTA)
  • 全ステップダウンコンバータとLDO用のLEDパワーグッドインジケータ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16920Bの評価キット(EVキット)は、3つのステップダウンコンバータ、1つのリニアレギュレータ(LDO)、および過電圧保護ブロックを含む、車載無線用のパワーマネージメントICのMAX16920Bの評価に使用される実装および試験済みPCBです。

このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • 車載ラジオ

MAX16920BEVKIT
MAX16920AおよびMAX16920Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX16920に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品