MAX16903

製造中

2.1MHz、高電圧、1Aミニバックコンバータ

ハイおよびローサイドFETを内蔵し、自己消費電流がわずか25µAの1A車載バックコンバータ

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.25
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳しい自動車品質および信頼性要件に適合
    • +3.5V~+28Vの入力電圧範囲によって「コールドクランク」状態でも動作可能
    • 入力トランジェント耐圧:+42V (max)
    • イネーブル端子:+42Vまで+3.3Vロジックレベルに対応
    • 過電流保護を備えた出力電流:1A (min)
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
  • 効率を向上しながらBOMコストおよび基板スペースを削減
    • ハイサイドおよびローサイドFET内蔵
    • 固定出力電圧(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照。入手可能な調整済み出力電圧の各オプションの詳細はお問い合わせください)
    • 10ピンTDFN-EPまたは16ピンTSSOP-EPパッケージ
  • 低自己消費電流によって設計者は厳しいOEM電流要件に対応可能
    • スキップモード動作時の自己消費電流:25µA
  • 高いスイッチング周波数によって小型の低コスト外付け部品が使用可能
    • 2.1MHzのスイッチング周波数に3つの動作モード
    • 高効率、低電力動作用のスキップモード
    • 強制固定周波数動作
    • 外部周波数同期
  • スイッチング周波数でのEMI放射を低減
    • スペクトラム拡散周波数変調オプション
MAX16903
2.1MHz、高電圧、1Aミニバックコンバータ
MAX16903:ファンクションダイアグラム
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX16904 製造中 2.1MHz、高電圧、600mAミニバックコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX16903EVKIT

MAX16903の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:+42V (max)
  • 出力電流:1A (max)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16903の評価キット(EVキット)は、16ピンTSSOPパッケージの2.1MHz高電圧ミニバックコンバータであるMAX16903を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。各種テストポイントが評価のために用意されています。

このEVキットのPCBには、MAX16903RAUE50/V+が出荷時に実装されています。このEVキットは、固定+5Vを出力します。最小限の部品変更で、固定+3.3V出力バージョンも実装することができます。これらのデバイスの評価用のピンコンパチブルのMAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+、およびMAX16903RAUE33/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
  • 産業用
  • 軍用

MAX16903EVKIT
MAX16903の評価キット

最新のディスカッション

max16903に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品