MAX16710

新規設計に推奨

10A、1.5MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ

業界で最も小型・最高速の10A降圧スイッチング・レギュレータでコンパクトな電力設計を実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 少ない部品数による高い電力密度
    • コンパクトな2.52mm x 2.93mm、25バンプWLP
    • 内部補償
    • バイアス生成用の内蔵LDOによる単電源動作
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
    • スイッチング周波数:500kHz~1.5MHzの範囲で設定可能
    • ジャンクション温度範囲:-40ºC~+125ºC
    • 様々な設定を選択できる3本のプログラミング・ピン
  • 性能と効率を最適化
    • ピーク効率:93.1%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 500kHz)
    • 負荷過渡応答を改善するAMS
    • 軽負荷状態での効率を改善する選択可能なDCM
    • 差動リモート検出
MAX16710
10A、1.5MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ
MAX16710 Block Diagram MAX16710 Simplified Application Circuit MAX16710 Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX16710EVKIT

MAX16710の評価用キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
  • バイアス供給のための内蔵LDO
  • 選択可能なスイッチング周波数、OCP閾値、DCM動作、電圧ループ・ゲイン
  • パワーグッド(PGOOD)インジケータLED
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

MAX16710評価用キット(EVキット)は、MAX16710(コンパクトなWLPパッケージを採用した10A降圧DC/DCスイッチング・レギュレータIC)の評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは2.7V~16Vの入力電源で動作します。ピーク電流モード制御、高効率、高電力密度といった特長に加え、各種アプリケーション・シナリオの設定を簡単に選択できます。詳細については、MAX16710 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX16710 ICを評価するための実績のある設計となっており、6層PCBレイアウトを採用し、全体の性能を最適化して開発されています。多様なアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できるよう、ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが付属しています。

MAX16710EVKIT
MAX16710の評価用キット
MAX16710EVKIT Board Photo Angle MAX16710EVKIT Board Photo Top MAX16710EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

MAX16710に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品