MAX1652

高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP

2次出力付き、10A DSP/CPUコア電源、省スペースQSOPパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 効率:96%
  • 小型16ピンQSOPパッケージ(16ピンナローSOパッケージの半分)
  • MAX797とピンコンパチブル(MAX1653/MAX1655)
  • 下限1Vの出力電圧(MAX1655)
  • 入力範囲:4.5V~30V
  • 99%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
  • 自己消費電流:170µA
  • ロジック制御シャットダウン電流:3µA
  • デュアル、Nチャネル、同期整流制御
  • 150kHz/300kHz固定PWMスイッチングまたは190kHz~340kHz同期化
  • プログラマブルソフトスタート
  • 低コスト二次出力(MAX1652/MAX1654)
  • 同期整流器、二次出力制御、全IOUT範囲で高効率
MAX1652
高効率、PWM、ステップダウンDC-DCコントローラ、16ピンQSOP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1653EVKIT

MAX1653、MAX1655の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+4.5V~+28V
  • 選択可能な出力電圧:+3.3Vまたは+5V
  • 可変出力:+2.5V~+5.5V (MAX1653)
  • 可変出力:+1.0~+5.5V (MAX1655)
  • 出力電流:2A
  • ICシャットダウン電流:3µA
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 表面実装型
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1653評価キット(EVキット)は、+4.5V~+28Vの入力電圧から+3.3Vの出力電圧が得られます。この評価キットは、95%以上の効率で2Aまでの出力電流を供給し、300kHzスイッチング周波数で動作します。さらに、ラインおよび負荷のトランジェント応答が優れています。

このEVキットを使用すると、フィードバック抵抗R2およびR3を変えることで+2.5V~+5.5Vの範囲内の他の出力電圧を評価することができます。また、出力電圧範囲が+1.0V~+5.5VのMAX1655の評価にも利用できます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 分配電力
  • ハンドヘルドコンピュータ
  • ハンディターミナル
  • モバイル通信
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA

MAX1653EVKIT
MAX1653、MAX1655の評価キット

最新のディスカッション

MAX1652に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品