MAX164
最終販売CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵
単一電源アプリケーションについてはMAX1296/7を参照してください。
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$43.75
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX164CCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX164CENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。