MAX1565

製造中

小型、高効率、5チャネル、デジタルカメラ用電源

3つの補助ステップアップコントローラと超高効率ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータを集積した、小型、高効率、5チャネルデジタルスチルカメラ電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ステップアップDC-DCコンバータ
    • 効率95%
    • 出力電圧:3.3V (固定)、または2.7V~5.5V (可変)
  • ステップダウンDC-DCコンバータ
    • バッテリ動作で効率95%の降圧
    • 昇圧出力の降圧で効率90%の昇降圧
    • 最低1.25Vの可変出力
  • 3個の補助PWMコントローラ
  • 動作周波数:最大1MHz
  • シャットダウンモード:1µA
  • ソフトスタート制御内蔵
  • 過負荷保護
  • 小型5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
MAX1565
小型、高効率、5チャネル、デジタルカメラ用電源
MAX1565:標準動作回路
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
Product 2
MAX1800 デジタルカメラ用、ステップアップ電源
MAX1802 デジタルカメラ用、ステップアップ電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max1565に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品