MAX1800
デジタルカメラ用、ステップアップ電源
デジタルカメラ用完全電源ソリューション、1セルLi+ (リチウムイオン)または2~3セルのAAバッテリから5出力を提供
製品の詳細
- 入力電圧範囲:+0.7V~+5.5V
- メインDC-DCコンバータ
- 効率:95%
- 可変出力電圧:+2.7V~+5.5V
- 負荷電流:1.5A
- リニアレギュレータ用の未使用の利得ブロック
- 独立した3つの補助ステップアップコントローラ
- 最大デューティサイクルが可変
- 外部スレーブコントローラ(MAX1801)を駆動するための発振器およびリファレンス出力
- パワーレディ出力
- スイッチング周波数:最大1MHz
- シャットダウンモード中の消費電流:1µA
- 内部ソフトスタート制御
- 全てのDC-DCコンバータが過負荷保護付
- パッケージ:小型32ピンTQFP (5mm x 5mmボディ)
MAX1800は、ディジタル静止画像カメラおよびビデオカメラ用の完全な電源ソリューションを提供します。本デバイスは、高効率のメインステップアップDC-DCコンバータ、3つの補助ステップアップコントローラ、およびリニアレギュレータ用に外部PチャネルMOSFETを駆動する未使用の利得ブロックを集積しています。MAX1800は2~3セルの一次電池または単一のリチウムイオン(Li+)電池を使用するアプリケーション用です。
メインDC-DCコンバータは、+0.7V~+5.5Vの入力を受付け、抵抗により調整可能な安定化出力2.7V~5.5Vを提供します。内部同期整流器を使用して出力を95%の効率で安定化します。動作周波数が可変であるため、サイズ、コストおよび効率を最適化できます。
補助ステップアップコントローラは、ディジタルカメラのCCD、LCDおよびバックライトの駆動用に使用できます。MAX1800からMAX1801に電源、発振器信号およびリファレンスを供給することにより、機能を拡張することも可能です。MAX1801は、ステップアップ、SEPICおよびフライバック構成をサポートする低コストスレーブDC-DCコントローラです。
MAX1800は省スペースの32ピンTQFPパッケージ(5mm x 5mmボディ)で、MAX1801は8ピンSOTパッケージで提供されています。両デバイスが備わった評価キット(MAX1800EVKIT)により設計をスピードアップすることができます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- DVDプレーヤー
- ハンドヘルド機器
- インターネットアクセスタブレット
- PDA
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max1800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める