MAX1540A
製造中飽和保護、ダイナミック出力、およびリニアレギュレータ内蔵、デュアルステップダウンコントローラ
デュアル、Quick-PWM™、ステップダウンコントローラは、飽和保護およびダイナミックな出力電圧を備える
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.74
製品の詳細
- インダクタ飽和保護
- 高精度な差動電流検出入力
- 100nsの負荷ステップ応答を持つデュアル超高効率Quick-PWM型コントローラ
- MAX1540A
- 出力電圧:1.8V/1.2V (固定)、または0.7V~5.5V (可変) (OUT1)
- 出力電圧:2.5V/1.5V (固定)、または0.7V~5.5V (可変) (OUT2)
- 5V (固定)、100mAリニアレギュレータ
- MAX1541
- 外部からのリファレンス入力(REFIN1)
- ダイナミックに選択可能な出力電圧(0.7V~5.5V) (OUT1)
- 出力電圧:2.5V/1.8V (固定)、または0.7V~5.5V (可変) (OUT2)
- オプションの遷移時パワーグッドおよびフォルトブランキング
- 5V (固定)、または可変電圧の100mAリニアレギュレータ
- 全入力電圧範囲および全負荷範囲でVOUT精度:1%
- バッテリ入力範囲:2V~28V
- 選択可能なスイッチング周波数:170kHz~620kHz
- 過電圧/低電圧保護オプション
- ディジタルソフトスタート:1.7ms
- 大電力型同期整流器FETを駆動
- リファレンス出力:2V ±0.7%
- 個別のパワーグッドウィンドコンパレータ
MAX1540A/MAX1541はデュアルパルス幅変調(PWM)型コントローラであり、高電圧バッテリからの降圧に不可欠な高効率、優れた過渡応答、および高いDC出力精度を備え、ノートブックコンピュータ用の低電圧チップセットおよびRAMの電源を生成します。
マキシム独自のQuick-PWM™コントローラは、入力フィードフォワード付きのフリーランニング一定オン時間コントローラです。この構成により、超高速過渡応答、広い入出力(I/O)差範囲、低消費電流、および厳密な負荷レギュレーション特性を実現します。これらのコントローラは、出力に直列に挿入した外付け電流検出抵抗に流れるインダクタ電流を正確に検出し、信頼性の高い過負荷およびインダクタ飽和保護を実現します。もう一つの方法として、これらのコントローラは同期整流器自身、または無損失のインダクタを用いた電流検出によって、より低い電力損失で過負荷保護を行うことができます。
インダクタ飽和保護、外付けリファレンス入力電圧、および動的に出力電圧を選択可能な単一ステップダウンPWMコントローラについては、MAX1992/MAX1993のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 0.7V~5.5V電源レイル
- アクティブ終端バス(MAX1541)
- 最低0.7Vのコア/IO電源
- ダイナミック電圧コア付きCPU/チップセット/GPU
- DDRメモリ終端(MAX1541)
- ノートブックコンピュータ
- 電源(MAX1541)
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1540AETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1540AETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1540AETJ+ | 製造中 | |
MAX1540AETJ+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX1540Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める