MAX15166
製造中高効率、4A、パワースイッチ内蔵、ステップダウンDC-DCレギュレータ
5V/12Vアプリケーション用、超小型、高効率4A DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
Viewing:
製品の詳細
- 高機能集積によってソリューションサイズを縮小
- 40mΩ (ハイサイド)および18.5mΩ (ローサイド) RDS-ONパワーMOSFET内蔵
- 低ESRセラミック出力コンデンサによる安定動作
- イネーブル入力およびパワーグッド出力
- サイクル単位の過電流保護
- 過電流(ヒカップ保護)および過熱から完全保護
- 高効率によって電力を節約
- 最大96%の効率(5V入力および3.3V出力)
- 最大93%の効率(12V入力および3.3V出力)
- 軽負荷時の自動スキップモード
- 安全、高信頼、高精度動作
- 連続出力電流:4A
- 出力精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- プリバイアス出力への安全な起動
- 設定可能なソフトスタート
- VDD LDO低電圧ロックアウト
- 分散電源、ネットワーキング、およびコンピューティングアプリケーションに最適
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 可変出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
- 設計時間を大幅短縮するEE-Sim®デザインおよびシミュレーションツールを提供
電流モード、同期式、DC-DCバックコンバータのMAX15066/MAX15166は高効率で最大4Aの出力電流を提供します。これらのデバイスは4.5V~16Vの入力電圧で動作し、0.606V~入力電圧の90%までの調整可能な出力電圧を提供します。これらのデバイスは分散電源システム、ノートブックコンピュータ、非携帯民生アプリケーション、およびプリレギュレーションアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは最大90%のデューティサイクルが可能な内部固定のスイッチング周波数500kHz (MAX15066)および350kHz (MAX15166)のPWMモード動作を特長としています。これらのデバイスは軽負荷では自動的にスキップモードに入ります。電流モード制御方式は補償設計を簡素化し、サイクルごとの電流制限とラインおよび負荷過渡に対する高速応答を確実にします。高利得のトランスコンダクタンス誤差アンプによって外部補償の設定がフレキシブルになり、設計が簡素化され、オールセラミック設計を実現します。
同期バックレギュレータはMOSFETを内蔵し、非同期ソリューションよりも高効率を提供しながら、ディスクリートのコントローラソリューションに比べて設計が簡素化されます。設計の簡素化に加えて、MOSFETを内蔵したことによって、EMIが最小化され、基板面積が削減され、外付け部品数を最小化することで、より高い信頼性を提供します。
その他の機能として外部調整可能なソフトスタート、電源シーケンス用に独立したイネーブル入力およびパワーグッド出力、およびサーマルシャットダウン保護を備えています。これらのデバイスは出力短絡状態時にヒカップモードを備えた過電流保護(ハイサイドソース)を提供します。プリバイアスされた出力に給電する場合、デバイスの安全な起動が保証されています。
MAX15066/MAX15166は、2mm x 2mm、0.5mmピッチ、4 x 4アレイの16ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- 分散電源システム
- ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
- ネットワークおよびデータ通信
- リニアレギュレータ用プリレギュレータ
- サーバ、ワークステーション、およびストレージ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX15166EWE+ | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
MAX15166EWE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max15166に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める